Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
TORQUE CELL Output: 2.0 mV/V Excitation: 10 Vdc, 15 V max Input Resistance: 360 Ω min. Output Resistance: 350 ±5 Ω Linearity: ±0.2% FSO Hysteresis: ±0.10% FSO Repeatability: ±0.05% FSO Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F Safe Overload: 150% of Capacity Ultimate Overload: 300% of Capacity
THRUST CELL Output: 2.0 mV/V Excitation: 10 Vac/dc, 15 V max Input Resistance: 360 Ω min. Output Resistance: 350 ±5 Ω Linearity: ±0.15% FSO Hysteresis: ±0.10% FSO Repeatability: ±0.05% FSO Zero Balance: ±2% FSO Thermal Effects: Zero: 0.0025% FSO/°F Span: 0.005% Rdg/°F Safe Overload: 200% of Capacity Ultimate Overload: 300% of Capacity
COMMON SPECIFICATIONS Operating Temperature: -46 to 107°C (-50 to 225°F) Compensated Temperature: 16 to 71°C (60 to 160°F) Construction: Stainless Steel Electrical: Two (2) 10 ft (3 m) 4-conductor shielded PVC Cables
PLEASE NOTE THAT THIS IS A "BUILT TO ORDER" PRODUCT AND IS NOT TYPCIALLY STOCKED.
PLEASE CONTACT OUR ENGINEERING DEPARTMENT TO DISCUSS DELIVERY NEEDS.
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) TQ601-100/50 is a combination torque and thrust cell, +/- 100 in-lb torque, +/- 50 lbs force ranges, €2.716,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.