Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range

TQM201

Reaction Torque Cells | TQM201

Reaction Torque Cells

1.288,49 TQM201-1

  • Reaction Torque Cells with all Stainless Steel Case for Long-Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Shielded Cable for Precise Low-Noise Measurements
  • Heavy-Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
  • 5 Point Calibration Certificate Included
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Reaction Torque Cells of OMEGA’s TQ201/TQM201 Series comprises in-line mount reaction torque sensors. They are designed to be mounted to the torque producing element for measuring the starting torque of motors.

The TQM201 is also available in imperial configurations, with ranges from 0-25 in-oz to 0-1000 lb-in. Please see the TQ201 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15V max
Input Resistance: 350 Ω min
Output Resistance: 350 Ω min
Accuracy Class: ±0.2% FSO
Linearity: ±0.15% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.03% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.005% FSO/°F
    Span: ±0.005% rdg/°F
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Construction: Stainless steel
Protection Class: IP65
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded PVC cable with strain relief
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQM201-0.175
1.370,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 0.175 N-m
TQM201-0.2
1.370,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 0.2 N-m
TQM201-0.7
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reaction Torque Cells 0 to 0.7 N-m
TQM201-0.85
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Reaction Torque Cells 0 to 0.85 N-m
TQM201-1
1.288,49
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 1.0 N-m
TQM201-1.4
1.226,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 1.4 N-m
TQM201-2.8
1.226,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 2.8 N-m
TQM201-5.6
1.288,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reaction Torque Cells 0 to 5.6 N-m
TQM201-11
1.226,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 11 N-m
TQM201-28
1.226,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 28 N-m
TQM201-56.5
1.226,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 56.5 N-m
TQM201-113
1.226,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Reaction Torque Cells 0 to 113 N-m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each unit comes complete with 5-point calibration.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.