Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m | TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Screened Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy: ±0.2% FSO (linearity, hysteresis, and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.009% FSO/°C Span: ±0.009% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.2 m 4-core screened colour coded PVC cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TQM301-45N
899,33
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Flange mount reaction torque cell with 0 to 45 Newton metre range
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.