Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Round Cross-Section Tubular heaters, 40 Watts/Square Inch, 1000 - 7500 Watts, Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475, 0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246

TRID and TRIW Style

Round Cross-Section Tubular heaters, 40 Watts/Square Inch,  1000 - 7500 Watts,  Incoloy Sheath, Diameters(inches): 0.475,  0.430, 0.375, 0.315, 0.260, 0.246 | TRID and  TRIW Style

  • INCOLOY Sheath
  • 1000 - 7500 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 19 and 22 W/In2 (Type TRID)
  • 40 W/In2 (Type TRIW)
  • 1600°F Max. Sheath Temp.
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Industrial Heaters work on this link.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES
The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 11/2". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Watt Density Wählen Sie:
TRID für 22 W/sq in
TRIW für 40 W/sq in

(2) Wattage and Sheath A Length Wählen Sie:
4065 für 1000 watts 40 inches 102 cm
4365 für 1250 watts 43 9/16 inches 111 cm
5465 für 1500 watts 54 1/4 inches 138 cm
7065 für 2000 watts 70 inches 178 cm
8565 für 2500 watts 85 inches 216 cm
10065 für 3000 watts 100 inches 254 cm
10865 für 3334 watts 108 inches 274 cm
13465 für 4167 watts 134 inches 340 cm
16065 für 5000 watts 160 inches 406 cm

(3) Voltage Wählen Sie:
/120V für 120 Vac
/240V für 240 Vac
/480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.