Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Round Cross-Section, 0.475 Inch Diameter, 304 Stainless Steel Sheath, 1 kW To 7.5 kW, 50 Watts/Square Inch  - Discontinued

TRSS Style

Tubular Heater | TRSS Style

Tubular Heater

  • Stainless Steel Sheath (type 304)
  • 1000 - 7500 Watts
  • 120, 208, 240, 277 and 480 Volt
  • 50 W/In2
  • 1200°F Max. Sheath Temp.
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TRSS series has been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES Type 4 Terminals: Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section. Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section. Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 1½". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TRSS-2845/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1500 Watts,240 Vac, Sheath A: 28 inches 71cm, Heated B: 21 1/8 inches 54 cm
TRSS-5465/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3000 Watts, 240 Vac, Sheath A:54 inches 138 cm, Heated B: 42 inches 108 cm

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage and Sheath A Length Wählen Sie:
2045 für 1000 Watts 20 inches 51 cm
2345 für 1250 Watts 23 inches 58 cm
2845 für 1500 Watts 28 inches 71 cm
4065 für 2000 Watts 40 inches 102 cm
4365 für 2500 Watts 43 1/2 inches 110 cm
5465 für 3000 Watts 54 1/4 inches 138 cm
7065 für 4000 Watts 70 inches 178 cm
8565 für 5000 Watts 85 inches 216cm
10065 für 6000 Watts 100 inches 254 cm
11265 für 7500 Watts 112 inches 254 cm

(2) Voltage Wählen Sie:
/120V für 120 Vac
/240V für 240 Vac
/480V für 480 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.