Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts

TRS and TRSCD Style

Tubular Heater Round Cross Section, 0.475 Inch Diameter, 750°F Max Sheath Temperature, 300 - 3000 Watts | TRS and TRSCD Style

  • Steel Sheath
  • 300 to 3000 Watts
  • 120, 240 and 480 Volt
  • 20 W/In2 (Type TRS)
  • 14 and 15 W/In2 Type TRSCD)
  • 399°C (750°F) Max. Sheath Temp.
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how Industrial Heaters work in this link.

APPLICATIONS
Versatile tubular elements can be designed for use in most applications. See guidelines in the Tubular Heater Overview section.

ADVANTAGES The metal sheath isolates and protects the resistor wire from the environment. At the same time it maximizes heat transfer capability to the work. Tubular elements can be bent to put the heat where it works best.

FEATURES
Type 4 Terminals: Standard. Integral parts of the element are of high strength to resist bending during tightening of the wiring connections. Type 4 is threaded extension of the cold pin. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.

Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.

Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 3.8 cm (11/2"). See bending requirements in the Tubular Heater Overview section. If element is to be bent, specify “Must be Annealed”.


1.2 cm (0.475") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION



Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
TRS — 20 W/In2
3001202041 (16)23 (91/8)TRS-1645/120V0.2 (0.5)
3501202046 (18)28 (11 1/8)TRS-1845/120V0.2 (0.5)
4251202051 (20)33 (13 1/8)TRS-2045/120V0.2 (0.5)
5001202058 (23)41 (16 1/8)TRS-2345/120V0.2 (0.5)
5002402058 (23)41 (16 1/8)TRS-2345/240V0.2 (0.5)
5751202064 (25)46 (18 1/8)TRS-2545/120V0.2 (0.5)
5752402064 (25)46 (18 1/8)TRS-2545/240V0.2 (0.5)
6001202069 (27)51 (20 1/8)TRS-2745/120V0.2 (0.5)
6002402069 (27)51 (20 1/8)TRS-2745/240V0.2 (0.5)
7501202071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/120V0.5 (1)
7502082071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/208V0.5 (1)
7502402071 (28)54 (21 1/8)TRS-2845/240V0.5 (1)
7751202076 (30)59 (23 1/8)TRS-3045/120V0.5 (1)
7752402076 (30)59 (23 1/8)TRS-3045/240V0.5 (1)
8001202081 (32)64 (25 1/8)TRS-3245/120V0.5 (1)
8002402081 (32)64 (25 1/8)TRS-3245/240V0.5 (1)
8501202086 (34)69 (27 1/8)TRS-3445/120V0.5 (1)
8502402086 (34)69 (27 1/8)TRS-3445/240V0.5 (1)
9001202091 (36)74 (29 1/8)TRS-3645/120V0.5 (1)
9002402091 (36)74 (29 1/8)TRS-3645/240V0.5 (1)
9501202097 (38)79 (31 1/8)TRS-3845/120V0.5 (1)
9502402097 (38)79 (31 1/8)TRS-3845/240V0.5 (1)
TRSCD — 15 W/In2
100024015137 (54)108 (42 3/8)TRSCD-5465/240V0.8 (1.8)
133424015178 (70)148 (58 1/8)TRSCD-7065/240V0.8 (1.8)
166724015216 (85)186 (73 1/8)TRSCD-8565/240V1.0 (2.3)
200024015254 (100)224 (88 1/8)TRSCD-10065/240V1.5 (3.3)
200048015254 (100)224 (88 1/8)TRSCD-10065/480V1.5 (3.3)
250024015300 (118)270(106 1/8)TRSCD-11865/240V1.5 (3.3)
300024015356 (140)325 (128 1/TRSCD-14065/240V2.0 (4.3)
TRSCD — 14 W/In2
111524014178 (70)138 (54 3/8)TRSCD-7085/240V0.8 (1.8)
139024014233(91 3/4)193 (76)TRSCD-9285/240V1.0 (2.3)


0.8 cm (0.315") DIAMETER ROUND CROSS-SECTION


Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Steel Sheath
Model No.
Weight
kg (lb)
Sheath A Heated B
2001202041 (16)23 (9 1/4)TRS-1648/120V0.2 (0.4)
2751202051 (20)34 (13 1/4)TRS-2048/120V0.2 (0.4)
4501202071 (28)54 (21 1/4)TRS-2848/120V0.2 (0.4)
4502402071 (28)54 (21 1/4)TRS-2848/240V0.2 (0.4)
5251202081 (32)64 (25 1/4)TRS-3248/120V0.4 (0.8)
5252402081 (32)64 (25 1/4)TRS-3248/240V0.4 (0.8)
6001202091 (36)74 (29 1/4)TRS-3648/120V0.4 (0.8)
6002402091 (36)74 (29 1/4)TRS-3648/240V0.4 (0.8)
70012020102 (40)84 (33 1/4)TRS-4048/120V0.5 (1)
70024020102 (40)84 (33 1/4)TRS-4048/240V0.5 (1)
82512020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/120V0.5 (1)
82524020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/240V0.5 (1)
82548020117 (46)100 (39 1/4)TRS-4648/480V0.5 (1)
95012020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/120V0.6 (1.3)
95024020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/240V0.6 (1.3)
95048020132 (52)115 (45 1/4)TRS-5248/480V0.6 (1.3)
107512020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/120V0.6 (1.3)
107524020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/240V0.6 (1.3)
107548020147 (58)130 (51 1/4)TRS-5848/480V0.6 (1.3)
120012020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/120V0.6 (1.3)
120024020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/240V0.6 (1.3)
120048020163 (64)145 (57 1/4)TRS-6448/480V0.6 (1.3)
132512020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/120V0.6 (1.3)
132524020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/240V0.6 (1.3)
132548020178 (70)161 (63 1/4)TRS-7048/480V0.6 (1.3)
145012020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/120V0.6 (1.3)
145024020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/240V0.6 (1.3)
145048020193 (76)176 (69 1/4)TRS-7648/480V0.6 (1.3)
157512020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/120V0.8 (1.8)
157524020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/240V0.8 (1.8)
157548020208 (82)191 (75 1/4)TRS-8248/480V0.8 (1.8)
170012020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/120V0.8 (1.8)
170024020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/240V0.8 (1.8)
170048020224 (88)206 (81 1/4)TRS-8848/480V0.8 (1.8)
182512020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/120V0.8 (1.8)
182524020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/240V0.8 (1.8)
182548020239 (94)222 (87 1/4)TRS-9448/480V0.8 (1.8)
192512020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/120V1.1 (2.5)
192524020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/240V1.1 (2.5)
192548020254 (100)232 (93 1/4)TRS-10048/480V1.1 (2.5)
202524020269 (106)252 (99 1/4)TRS-10648/240V1.1 (2.5)
202548020269 (106)252 (99 1/4)TRS-10648/480V1.1 (2.5)
217524020284 (112)267 (105 1/4)TRS-11248/240V1.1 (2.5)
217548020284 (112)267 (105 1/4)TRS-11248/480V1.1 (2.5)


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: If element is to be bent, specify “must be annealed.”

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Style Wählen Sie:
TRS für TRS Style
TRSCD für TRSCD Style

(2) Sheath A Dim Wählen Sie:
16 für 16 in.
18 für 18 in.
20 für 20 in.
23 für 23 in.
25 für 25 in.
27 für 27 in.
28 für 28 in.
30 für 30 in.
32 für 32 in.
34 für 34 in.
36 für 36 in.
38 für 38 in.
40 für 40 in.
46 für 46 in.
52 für 52 in.
54 für 54 in.
58 für 58 in.
64 für 64 in.
70 für 70 in.
70 für 70 in.
76 für 76 in.
82 für 82 in.
85 für 85 in.
88 für 88 in.
94 für 94 in.
100 für 100 in.
106 für 106 in.
112 für 112 in.
118 für 118 in.
140 für 140 in.

(3) Code in Part Number Wählen Sie:
45 für code 45
65 für code 65
48 für code 48

(4) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
240V für 240 V
480V für 480 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.