Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tubular Heater 0.200(5.08mm) Diameter Round Cross-Section  - Discontinued

TSSM Style

Tubular Heater | TSSM Style

Tubular Heater

  • INCOLOY Sheath
  • 75 - 1200 Watts
  • 28, 57.7 and 115 Volt
  • 29 - 49 W/In2
  • 1600°F Max. Sheath Temp.
Rohrheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TSSM series has been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

APPLICATIONS
Compasses and gyroscopes, tubing “wrap-arounds,” oil igniters and burning off flue gases.

ADVANTAGES
An Extremely Versatile Element: Used where just a little heat is needed or where a high temperature is needed quickly in a tight spot. Heat-up is fast due to the small mass of the element.
Flexible: Easily forms to a wide range of configurations.

FEATURES
Type 34 Terminals: Standard with high temperature leads attached to sheath. See terminal detail drawing in the Tubular Heater Overview section.
Work Temperatures: See Tubular Heater Overview section.
Bending: Customer’s minimum inside bending radius is 5/8". See bending requirements in the Tubular Heater Overview section.

dimensions

Watts Volts W/In2 Dimensions In.(cm) INCOLOY Sheath
Model No.
Wt.
(Lb)
Sheath A Heated B
7528406 (15)3 (8)TSSM-60.1
11057.7358 (20)5 (13)TSSM-80.1
15057.73410 (25)7 (18)TSSM-100.1
1751153112 (30)9 (23)TSSM-120.1
2251153314 (36)11 (28)TSSM-140.1
2751153416 (41)13 (33)TSSM-160.2
3001153218 (46)15 (38)TSSM-180.2
3501153320 (51)17 (43)TSSM-200.2
8301154930 (76)27 (69)TSSM-300.2
11201154840 (102)37 (94)TSSM-400.3
14001154750 (127)47 (119)TSSM-500.3
14001152960 (152)57 (145)TSSM-600.4
12001152970 (178)67 (170)TSSM-700.5
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TSSM-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 75 W, 28 V
TSSM-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 150 W, 57.7 V
TSSM-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 175 W, 115 V
TSSM-14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 225 W, 115 V
TSSM-16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 275 W, 115 V
TSSM-18
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 300 W, 115 V
TSSM-20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 350 W, 115 V
TSSM-30
€220,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 830 W, 115 V
TSSM-40
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 1120 W, 115 V
TSSM-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 1400 W, 115 V
TSSM-70
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 1200 W, 115 V

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.