Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches | TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

49,39 TSW-TT-F3A-40R/WL

1 year warranty
  • Low Voltage/Low Current Applications
  • 1/4 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Direct Action Contacts/Minimum Hysteresis
  • Gold Diffused, Fine Silver Contacts
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
  • Compact and Economical
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s TSW-TT Series bi-metal immersion temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature. The TSW-TT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Temperature: 163°C (325°F)
Current Rating: 3 A @ 240 Vac, 2 A @ 24 Vdc (resistive)
Probe Length: 25.4 mm (1")
Media Connection: ¼ NPT male
Electrical Connection: 152.4 mm (6") wire leads
Circuit Form: SPST-NO or SPST-NC
Maximum External Pressure: 5000 psi
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Normally Open
TSW-TT-F3A-40R/WL
49,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally open contacts, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL
49,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally open contacts, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL
67,60
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Normally open contacts, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL
49,39
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Normally open contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL
107,55
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Normally open contacts, 65°C (150°F)
Normally Closed
TSW-TT-F3B-110R/WL
49,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally closed contacts, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL
49,39
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Normally closed contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL
53,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally closed contacts, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL
51,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally closed contacts, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL
107,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally closed contacts, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL
53,77
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Normally closed contacts, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL
67,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Normally closed contacts, 115°C (240°F)
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Open/Close Contacts Wählen Sie:
A für Normally Open Contacts
B für Normally Closed Contacts

(2) Temperature Wählen Sie:
40 für 4°C (40°F)
50 für 10°C (50°F)
60 für 15°C (60°F)
70 für 21°C (70°F)
80 für 27°C (80°F)
90 für 32°C (90°F)
100 für 38°C (100°F)
110 für 43°C (110°F)
120 für 49°C (120°F)
130 für 54°C (130°F)
140 für 60°C (140°F)
150 für 65°C (150°F)
160 für 71°C (160°F)
170 für 77°C (170°F)
180 für 82°C (180°F)
190 für 88°C (190°F)
200 für 93°C (200°F)
210 für 99°C (210°F)
220 für 104°C (220°F)
230 für 110°C (230°F)
240 für 115°C (240°F)
250 für 121°C (250°F)
260 für 127°C (260°F)
270 für 132°C (270°F)
280 für 138°C (280°F)
290 für 143°C (290°F)
300 für 149°C (300°F)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.