Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digital Temperature/Water Level Switch

TSWB-SERIES

Digital Temperature/Water Level Switch
 | TSWB-SERIES

Digital Temperature/Water Level Switch

156,10 TSWB-010

1 year warranty CE
  • 3 outputs for high temp, low temp or input alarm
  • Conductivity probe input for water level monitoring
  • Configuration key
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series TSWB Digital Temperature/Water Level Switch offers complete boiler control for outdoor wood boilers and other similar heating equipment.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TSWB-010
156,10
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 115 VAC, °F.
TSWB-011
156,59
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 115 VAC, °C.
TSWB-020
167,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 230 VAC, °F.
TSWB-021
167,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 230 VAC, °C.
TSWB-030
167,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 12 VAC/VDC, °F.
TSWB-031
167,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 12 VAC/VDC, °C.
TSWB-040
156,10
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 24 VAC/VDC, °F.
TSWB-041
167,46
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Temperature/water level switch, 24 VAC/VDC, °C
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.