Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Twisted/Screened Thermocouple and Extension Cable

TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH and EXFF-(*)-TWSH

Screened Thermocouple and Extension Cable | TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH and EXFF-(*)-TWSH

Screened Thermocouple and Extension Cable

  • Maintains Electrical Screen from Probe Sheath to Instrument
  • Polyvinyl and PFA Insulations Available
  • Complements OMEGA Low Noise Thermocouple Probes and Connectors
  • Extension and Thermocouple Grades
  • IEC and ANSI Colour Codes Available
  • Custom Wire Designs Available
  • Consult Sales for Large Quantity Discounts
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how a Thermocouple wire works on this link.

Available: Thermocouple Grade PFA Insulation(TT), Thermocouple Grade FEP Insulation(FF), Extension Grade Polyvinyl Insulation(EXPP), Extension Grade FEP Insulation(EXFF)

Examples of pricing for just a few models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.Thermocouple Grade PFA Insulation
AWG
Model Number (IEC Colour)
Conductor Dia. (mm)
Overall Dia. (mm) Nom.
Thermocouple Calibration
20
TT-JI-20-TWSH
0.81
3.7
J
TT-KI-20-TWSH
0.81
3.7
K
TT-TI-20-TWSH
0.81
3.7
T
TT-EI-20-TWSH
0.81
3.7
E
20S*
TT-JI-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
J
TT-KI-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
K
TT-TI-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
T
TT-EI-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
E
24
TT-JI-24-TWSH
0.51
2.8
J
TT-KI-24-TWSH
0.51
2.8
K
TT-TI-24-TWSH
0.51
2.8
T
TT-EI-24-TWSH
0.51
2.8
E
24S*
TT-JI-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
J
TT-KI-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
K
TT-TI-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
T
TT-EI-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
E


Thermocouple Grade FEP
AWG
Model Number (IEC Colour)
Conductor Dia. (mm)
Overall Dia. (mm) Nom.
Thermocouple Calibration
20
FF-J-20-TWSH
0.81
3.7
J
FF-K-20-TWSH
0.81
3.7
K
FF-T-20-TWSH
0.81
3.7
T
FF-E-20-TWSH
0.81
3.7
E
20S*
FF-J-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
J
FF-K-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
K
FF-T-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
T
FF-E-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
E
24
FF-J-24-TWSH
0.51
2.8
J
FF-K-24-TWSH
0.51
2.8
K
FF-T-24-TWSH
0.51
2.8
T
FF-E-24-TWSH
0.51
2.8
E
24S*
FF-J-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
J
FF-K-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
K
FF-T-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
T
FF-E-24S-TWSH
7 x 0.2
2.9
E


Extension Grade Polyvinyl Insulation
AWG
Model Number (IEC Colour)
Conductor Dia. (mm)
Overall Dia. (mm) Nom.
Thermocouple Calibration
16
EXPP-J-16-TWSH
1.29
6.4
J
EXPP-K-16-TWSH
1.29
6.4
K
EXPP-T-16-TWSH
1.29
6.4
T
EXPP-E-16-TWSH
1.29
6.4
E
16S*
EXPP-J-16S-TWSH
7 x 0.51
6.9
J
EXPP-K-16S-TWSH
7 x 0.51
6.9
K
EXPP-T-16S-TWSH
7 x 0.51
6.9
T
EXPP-E-16S-TWSH
7 x 0.51
6.9
E
20
EXPP-J-20-TWSH
0.81
5.1
J
EXPP-K-20-TWSH
0.81
5.1
K
EXPP-T-20-TWSH
0.81
5.1
T
EXPP-E-20-TWSH
0.81
5.1
E
20S*
EXPP-J-20S-TWSH
7 x 0.32
5.5
J
EXPP-K-20S-TWSH
7 x 0.32
5.5
K
EXPP-T-20S-TWSH
7 x 0.32
5.5
T
EXPP-E-20S-TWSH
7 x 0.32
5.5
E


Extension Grade FEP Insulation
AWG
Model Number (IEC Colour)
Conductor Dia. (mm)
Overall Dia. (mm) Nom.
Thermocouple Calibration
16
EXFF-J-16-TWSH
1.29
4.3
J
EXFF-K-16-TWSH
1.29
4.3
K
EXFF-T-16-TWSH
1.29
4.3
T
EXFF-E-16-TWSH
1.29
4.3
E
16S*
EXFF-J-16S-TWSH
7 x 0.51
4.5
J
EXFF-K-16S-TWSH
7 x 0.51
4.5
K
EXFF-T-16S-TWSH
7 x 0.51
4.5
T
EXFF-E-16S-TWSH
7 x 0.51
4.5
E
20
EXFF-J-20-TWSH
0.81
3.7
J
EXFF-K-20-TWSH
0.81
3.7
K
EXFF-T-20-TWSH
0.81
3.7
T
EXFF-E-20-TWSH
0.81
3.7
E
20S*
EXFF-J-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
J
EXFF-K-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
K
EXFF-T-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
T
EXFF-E-20S-TWSH
7 x 0.32
3.8
E
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TT-KI-24-TWSH-SLE-300M
1.351,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Class 1 Thermocouple Grade PFA Insulation, Type K, 300 m
FF-KI-20S-TWSH-SLE-300M
2.158,09
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Class 1 Thermocouple Grade, FEP Insulation, Type K, 300 m
TT-TI-24S-TWSH-SLE-300M
1.382,08
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Class 1 Thermocouple Grade PFA Insulation, Type T, 300 m
EXPP-JI-20-TWSH-30M
80,25
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Extension Grade Polyvinyl Insulation, Type J, 30 m
EXPP-JI-16-TWSH-150M
524,07
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Extension Grade Polyvinyl Insulation, Type J, 150 m
EXPP-KI-20-TWSH-SLE-300M
833,71
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Class1 Thermocouple Grade Polyvinyl Insulation, Type K, 300m
EXPP-TI-20-TWSH-SLE-300M
547,89
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Class1 Thermocouple Grade Polyvinyl Insulation, Type T, 300m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: Minimum bending radius is 4 times the nominal diameter.
16 & 16S AWG Available in Extension Grade (EXPP & EXFF) Only
Ordering Example: (1) TT-KI-24-TWSH-15M Thermocouple Grade, PFA Insulation, 0.5 mm dia. solid conductors, 15 m reel of twisted/shielded cable, €121,81

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Grade & Insulation Wählen Sie:
TT für Thermocouple Grade PFA
FF für Thermocouple Grade FEP
EXPP für Extension Grade Polyvinyl Insulation
EXFF für Extension Grade FEP Insulation

(2) Themocouple Calibration Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
E für Type E

(3) Gauge Wählen Sie:
20 für 20 AWG 0.81 mm dia solid
20S für 20S AWG 7 x 0.32 mm dia Stranded
24 für 24 AWG 0.51 mm dia solid
24S für 24S AWG 7 x 0.2 mm dia Stranded
16 für 16 AWG 1.29 mm dia solid (Extension Grade Only)
16S für 16S AWG 7 x 0.51 mm dia Stranded (Extension Grade Only)

(4) Tolerance Wählen Sie:
für Class 2 leave blank
SLE- für Class1/special limits of error

(5) Reel Length Wählen Sie:
7.5M für 7.5 metres.
15M für 15 metres.
30M für 30 metres.
150M für 150 metres.
300M für 300 metres
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.