Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters

TTSF SERIES

Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters | TTSF SERIES

Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters

537,88 TTSF-3135/208V

  • In Stock
  • 21/2 Inch (6 cm) Square Steel Flange
  • Premium Quality
  • Rugged Construction
  • U.L. Component Recognized
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Type TTSF heaters are used in industrial water boilers and storage tanks. They feature high watt density for rapid heat transfer. The steam boiler heaters feature the highest quality, high nickel Incoloy sheath that provides the highest practical protection available against hard water containing minerals, scale and salts while resisting stress, corrosion, cracking, and sulphur attack. The water heater has a copper sheath and copper face plate. These heaters are not supplied with enclosures since they are normally mounted in boilers or tanks which have a surrounding enclosure for terminal protection.

SPECIFICATIONS
Wattage: 5 to 18 kW Power: 208 and 240 or 480VAC, 3 Phase Watt Density: 79-184 W/in2 Sheath: 0.315" dia. Incoloy (steam boiler heater) or copper (water heater).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TTSF-009/208V
638,91
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5 kW, 208 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-005/208V
718,78
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 kW, 208 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-006/240V
718,78
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 kW, 240 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-007/480V
718,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 kW, 480 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-002/208V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15 kW, 208 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-003/240V
779,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
15 kW, 240 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-001/480V
801,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 kW, 480 Vac, Incoloy Sheath
TTSF-3135/480V
537,88
Lieferzeit: 7 Wochen
 
13.5 kW, 480 Vac, Copper Sheath/Copper Face Plate
TTSF-3135/208V
537,88
Lieferzeit: 7 Wochen
 
13.5 kW, 208 Vac, Copper Sheath/Copper Face Plate
TTSF-3150/480V
903,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
15 kW, 480 Vac, Copper Sheath/Copper Face Plate

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.