Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tenant ultrasonic BTU flowmeter

TUF-TENANT-ULTRASONIC-BTU-FLOWMETER

Tenant ultrasonic BTU flowmeter
 | TUF-TENANT-ULTRASONIC-BTU-FLOWMETER

Tenant ultrasonic BTU flowmeter

3.728,78 TUF-1000-BN

1 year warranty CE
  • Lower maintenance costs with local parameter display and no moving parts
  • Seamless data transfer with serial communication output standard
  • Eliminate the need for multiple units with a flow and temperature monitor in one
  • Applications: Heat metering, Utilities billing, Tenant billing, Monitoring of water heating or cooling: radiators, fan coils
Ultraschall-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The Series TUF Ultrasonic Energy Meter is a highly accurate and stable energy meter that utilizes ultrasonic technology to measure heating and cooling energy consumption. The Series TUF is a compact meter with a flowmeter and energy calculator in one, making it great for installation on chillers and boilers.

INSTRUCTIONS FOR ORDERING

  • Choose 1 ultrasonic energy meter model (includes 2 BSPP pipe fittings, 2 tightening nuts, 2 o-rings, and 1 thermowell with welding collar)
  • Choose 1 pipe fitting model given the appropriate fitting size if NPT or BSPT connections are required (for DN15 to DN40 only)*

Example: TUF-150-MD, Fitting Size: A, select pipe fitting Model WM-ACC-C01 or WM-ACC-C11
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TUF-1000-BN
3.728,78
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN100 pipe size and 60 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-1250-BN
4.911,59
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN125 pipe size and 100 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-150-BN
657,94
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN15 pipe size and 1.5 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-1500-BN
6.691,07
Lieferzeit: 20 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN150 pipe size and 150 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-200-BN
655,98
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN20 pipe size and 2.5 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-2000-BN
9.668,55
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN200 pipe size and 200 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-250-BN
721,40
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN25 pipe size and 3.5 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-320-BN
921,85
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN32 pipe size and 6.0 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-400-BN
1.087,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN40 pipe size and 10 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-500-BN
2.425,41
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN50 pipe size and 15 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-650-BN
2.616,30
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN65 pipe size and 25 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-800-BN
3.101,48
Lieferzeit: 20 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN80 pipe size and 40 m3/h permanent flow rate with BACnet® communication
TUF-250-MD
734,63
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN25 pipe size and 3.5 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-400-MD
1.077,69
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN40 pipe size and 10 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-200-MD
655,98
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN20 pipe size and 2.5 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-500-MD
2.432,52
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN50 pipe size and 15 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-650-MD
2.616,30
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN65 pipe size and 25 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-1000-MD
3.739,81
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN100 pipe size and 60 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-1250-MD
4.911,59
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN125 pipe size and 100 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-150-MD
657,94
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN15 pipe size and 1.5 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-1500-MD
6.710,43
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN150 pipe size and 150 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-2000-MD
9.668,55
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN200 pipe size and 200 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-320-MD
924,54
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN32 pipe size and 6 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
TUF-800-MD
3.101,48
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Tenant ultrasonic BTU flowmeter, DN80 pipe size and 40 m3/h permanent flow rate with Modbus® communication
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download TUF
Download TUF_1
Download TUF_B
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.