Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tank/Bin Weighing Assemblies

TWAM5 and TWAM6 Series

Tank/Bin Weighing Assemblies  | TWAM5 and TWAM6 Series

Tank/Bin Weighing Assemblies

1.111,00 TWAM5-500

  • TWAM5 = Nickel Plated Carbon Steel Assembly
    TWAM6 = Stainless Steel Assembly
  • Heavy-Duty Design For Tank and Bin Weighing
  • Includes 5-Point Traceable Calibration Certificate
  • Self-Adjusting for Accurate Measurements
  • Highly Corrosion-Resistant Materials
  • Shipped Fully Assembled
  • Includes LCM501 Series Load Cell
  • 150% Compression Overload
  • Ideal For Multicell Installations
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Non-Parallel Mounting: Self-adjusting for surfaces up to 2°
Thermal Expansion: Self-adjusting for up to ±1.6 mm
Height: Adjustable per dimension "J" (see pdf data sheet)
Weight (Including Load Cell):
Range (kg) Weight
25 to 250 4.5 kg
500 to 2500 10.5 kg
5000 11.5 kg
10,000 25 kg

5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Nickel Plated Steel Assemblies
TWAM5-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-100
943,11
Lieferzeit: 11 Wochen
 
100 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
250 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-500
1.111,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
500 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-1K
1.111,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
1000 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-2.5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2500 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM5-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 kg Capacity Tank/Bin Weighing Assembly
Stainless Steel Assemblies
TWAM6-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-250
1.437,55
Lieferzeit: 11 Wochen
 
250 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-500
1.333,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
500 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-1K
1.333,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
1000 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-2.5K
1.333,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
2500 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
TWAM6-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 kg Capacity SS Tank/Bin Weighing Assembly
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each weighing assembly is shipped fully assembled including an LCM501 series loadcell with 5-point calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.