Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage

TX12

TX12 Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage | TX12

TX12 Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage

  • Auf den verwendeten Pt100 kalibrierbar
  • Einfache Programmierung über Tasten, kein PC erforderlich
  • Hohe Stabilität
  • Programmierbares Verhalten bei Brucherkennung
  • LED-Anzeige für Fühlerbruch
  • Innerhalb von Sekunden umkonfiguriert
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der neue TX12-Transmitter für die Kopfmontage setzt das Signal eines angeschlossenen Pt100-Temperaturfühlers in ein linearisiertes 4-20-mA-Signal um.

Der 2-Draht-Transmitter ist über einen weiten Temperaturbereich programmierbar. Dazu ist lediglich ein einfacher Taster erforderlich. Die zusätzlichen Konfigurationsmenüs des neuen TX12-Designs ermöglichen eine einfache Einstellung von Nullpunkt und Spanne, um die optimale Sensorgenauigkeit zu erhalten. Die verbesserte Elektronik des Transmitters garantiert eine hohe Stabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich, der bei Kopfmontage in der Regel recht weit ist.

Ein weiteres Merkmal des Transmitters ist eine Programmier-LED, die im normalen Betrieb einen Sensorausfall anzeigt und bei der Programmierung den Bediener durch die einfache Menüstruktur zur Konfiguration führt.

Eingang
Sensortyp: Pt100, 100 Ohm bei 0°C, 2- oder 3-Leiteranschluss
Sensorbereich: -200 bis 850°C
Ausgang

Ausgangsart: 2-Leiteranschluss, 4-20-mA-Stromschleife
Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsintervall: 500 ms
Ansprechzeit: 1 Sekunde
Startzeit: 4 Sekunden (Ausgangsstrom unter 4 mA während der Startzeit)
Aufwärmzeit: 1 Minute bis zur vollen Genauigkeit
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Lagertemperatur: -50 bis 90°C
Umgebungsfeuchte-Bereich: 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Mechanische Kennwerte
Abmessungen: 43 mm Durchmesser; 21 mm Höhe
Gewicht: 31 g (gekapselt)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TX12
97,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100-Transmitter (100 Ohm, Pt 0,00395)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.