Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Der TX13-Transmitter zur Kopfmontage setzt das Signal eines angeschlossenen Thermoelements über einen konfigurierten Bereich in ein linearisiertes 4-20-mA-Signal um.
Die Auswahl des Thermoelementtyps, der Brucherkennung, Bereichsauswahl und Kalibrierung erfolgen einfach auf Tastendruck.
Modernste digitale Signalverarbeitungstechnologie sorgt für eine genaue, driftfreie Performance
Wo gewünscht, kann der Bereich direkt bei der Bestellung angegeben werden, so dass nach der Lieferung keine weitere Konfiguration
mehr erforderlich ist. Wenn bei der Bestellung kein Bereich angegeben wurde, ist der Transmitter als Grundeinstellung
auf ein Thermoelement mit einem Bereich von 0 bis 1000°C eingestellt.
Eingang
Thermoelementtypen K, J, N, E, T, R und S sowie mV Ausgang
Ausgangsart: 2-Leiteranschluss, 4-20-mA-Stromschleife Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsintervall: 500 ms
Ansprechzeit: 1 Sekunde
Startzeit: 4 Sekunden (Ausgangsstrom unter 4 mA während der Startzeit)
Aufwärmzeit: 1 Minute bis zur vollen Genauigkeit
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V DC Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Lagertemperatur: -50 bis 90°C
Umgebungsfeuchte-Bereich: 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend Mechanische Kennwerte
Abmessungen: 43 mm Durchmesser; 21 mm Höhe
Gewicht: 31 g (gekapselt)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.