Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar

TX206P

TX206P Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar | TX206P

  • Für Pt100
  • Ausgang 4-20mA
  • Während der Konfiguration Versorgung über den USB-Port
  • Schnell zu konfigurieren
  • LED für Bereichsüberschreitung
  • Hohe Stabilität
  • Programmierbares Verhalten bei Fühlerbruch
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der TX206-Transmitter zur Kopfmontage setzt das Signal eines angeschlossenen Pt100-Fühlers über einen konfigurierten Bereich in ein linearisiertes 4-20-mA-Signal um.

Die Einrichtung des Transmitters (Messbereich, Einheit und Verhalten bei Fühlerbruch) erfolgt über einen PC, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist. Die Einstellung dieser Parameter erfolgt über die USB-Schnittstelle und die Windows-basierte Software. Nach dem Anschluss der zwei Klemmen an den TX206P führt die Software durch die weiteren Schritte. Die Kalibrierung kann in einer Datei auf dem PC gespeichert und auf dem gleichen oder anderen Transmittern dieser Baureihe wiederverwendet werden.

Modernste digitale Signalverarbeitungstechnologie im TX206P sorgt für eine genaue, driftfreie Performance.

Wo gewünscht, kann der Messbereich direkt bei der Bestellung angegeben werden, so dass nach der Lieferung keine weitere Konfiguration mehr erforderlich ist. Wenn bei der Bestellung kein Messbereich angegeben wurde, ist der Transmitter als Grundeinstellung auf einen Messbereich von 0 bis 100°C eingestellt.

Eingang
Sensortyp: Pt100, 100 Ohm bei 0°C, 2- oder 3-Leiteranschluss
Sensorbereich: -200 bis 850°C, 18 bis 390 Ohm
Sensoranschluss: Schraubklemme
Ausgang
Ausgangsart: 2-Leiteranschluss, 4-20-mA-Stromschleife 
Ausgangsbereich: 4,0 bis 20,0 mA
Ausgangsanschluss: Schraubklemme
Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsintervall: 500 ms
Ansprechzeit: 1 Sekunde
Startzeit: 4 Sekunden (Ausgangsstrom < 4 mA während der Startzeit)
Aufwärmzeit: 1 Minute bis zur vollen Genauigkeit
Spannungsversorgung: 10 bis 30 V DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperaturbereich: -40 bis 85°C
Lagertemperatur: -50 bis 90°C 
Umgebungsfeuchte-Bereich: 10 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: Durchmesser 43 mm; Höhe 21 mm
Gewicht: 31 g (gekapselt)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TX206P
69,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar
USB-CONFIG-TH
100,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Programmiereinheit zur Konfiguration und Versorgung des Transmitters über USB (inkl. Programmiersoftware)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.