Beschreibung
Die Temperatur-Transmitter und Grenzwertgeber der TXDIN1600-Serie sind für die DIN-Schienenmontage ausgelegt und verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle. An den Eingang lassen sich alle Prozesssignale und Temperaturfühler anschließen, ausgangsseitig stellt der Transmitter ein linearisiertes 4 bis 20 mA DC-Signal zur Verfügung. Das Eingangssignal und das Ausgangssignal sind galvanisch getrennt.