Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Messumformer mit RFID-Kommunikation zur DIN-Schienenmontage

TXDIN400

DIN-Schienen-Messumformer mit RFID-Programmierung | TXDIN400
Neu

DIN-Schienen-Messumformer mit RFID-Programmierung

  • TXDIN401 unterstützt Pt100- und Ni100-Widerstandsfühler sowie Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B und N
  • TXDIN402 unterstützt Prozesssignale (Spannung, Strom oder Widerstand)
  • Frei programmierbar über TX400-RFID-Programmiergerät (NFC) und kostenlose Konfigurationssoftware
  • Hohe Genauigkeit
  • 16-Bit-A/D-Wandler
  • Galvanisch getrennt
  • Linearisiert
  • Messumformer haben einen nicht-flüchtigen Speicher (Ringspeicher) von 2624 Words für die Datenaufzeichnung mit einstellbare Messrate.
  • Konfigurationssoftware für RFID-Programmiergerät, kostenloser Download von OMEGA
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


Die Messumformer zur DIN-Schienenmontage TXDIN401 und TXDIN402 setzen Temperatur- oder Prozesssignale in ein linearisiertes 4 bis 20 mA DC-Ausgangssignal um, das über einen 2-Leiteranschluss übertragen wird. Modell TXDIN401 ist ein Temperaturmessumformer für Widerstandsfühler (Pt100 oder Ni100) und Thermoelemente (Typen J, K, T, E, R, S, B und N). Modell TXDIN402 ist ein Messumformer für Prozesssignale, an dessen Eingang Spannungen, Strom oder Widerstand angelegt werden können. In Verbindung mit dem 16-Bit-A/D-Wandler sorgen die Messumformer so für eine hohe Genauigkeit. Der 4 bis 20 mA DC-Ausgang kann auf den gewünschten Eingangsbereich skaliert werden.

 Eingangsart   TXDIN401     TXDIN402  
 Pt100  
 Ni100  
 Thermoelement
 J, K, T, E, R, S, B, N
 
 mV  
 Prozesssignale (V, mA, Ω)  

Durch die Programmierung per RFID/NFC und das TX400-RFID-Programmiergerät kann der Anwender alle Kalibrierungs- und Einstellabläufe schnell und ohne jede Verdrahtung des Messumformers ausführen. Schließen Sie das TX400-RFID-Programmiergerät an den USB-Port eines PCs an, starten Sie die Konfigurationssoftware und legen Sie den Messumformer auf das TX400-RFID-Programmiergerät - mehr ist nicht erforderlich. Daneben verfügen diese Messumformer über eine Datenlogger-Funktion zur Aufzeichnung des Eingangssignals. Dabei werden die Messwerte mit einer einstellbaren Messrate in einem nicht-flüchtigen Speicher (Ringspeicher) abgelegt. Nach der Einstellung des Messintervalls (1 bis 3600 Sekunden) werden die Eingangswerte abgespeichert, sobald der Messumformer mit Strom versorgt wird.

In Verbindung mit dem TX400-RFID-Programmiergerät und der Konfigurationssoftware, die kostenlos von OMEGA herunterladen werden kann, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Freie Konfiguration des Messumformers mit Skalierung des 4 bis 20 mA DC-Ausgangs auf den gewünschten Eingangsbereich
Feldkalibrierung zur Kompensation von Verstärkungs- und Offsetfehlern
Download der aufgezeichneten Daten auf den PC zur Anzeige und Druckausgabe

Technische Daten
Widerstandsfühler und -bereiche (nur TXDIN401)
    Pt100 (EN 60751, a = 0,00385): 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss, -200 bis 600°C
    Ni100 (a = 0,00618): 2-, 3- oder 4-Leiteranschluss, -60 bis 180°C
Thermoelement-Typen (nur TXDIN401): J, K, T, E, R, S, B, N, mV
Prozesseingangsarten und Bereiche (nur TXDIN402):
    Spannung: 0 bis 10 V
    Strom: 0 bis 20 mA (4 bis 20 mA Standard)
    Widerstand: 0 bis 4000 Ω
Ausgangsauflösung: 2 µA
Ausgangssignal für Bereichsüberschreitung: Endwert + 5°C
Ausgangssignal für Bereichsunterschreitung: Anfangswert - 5°C
Ausgangsfehler (Fehler): einstellbar auf 21 mA oder 3,8 mA
Stromausgangsschutz: ca. 30 mA
Störunterdrückung: 50 bis 60 Hz
Maximaler Übertragungsfehler: 0,1% des Endwerts, mindestens jedoch 0,2°C
Messdauer: 300 msek
Ansprechzeit (10 bis 90%): 600 msek
Nicht-flüchtiger Speicher (Ringspeicher) zur Datenaufzeichnung: 2624 Words
Kabelwiderstand: max. 20 Ω
Temperaturkoeffizient: < 100 ppm
Spannungsversorgung: 2-Leiteranschluss, Versorgung aus dem Messkreis; Betriebsbereich: 6 bis 32 V DC
Galvanische Trennung: Galvanisch getrennt, 1 kVac zwischen Ein- und Ausgang
Betriebsumgebung: -40 bis 85°C; 30 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Montage: 35 mm DIN-Schiene
Material: Gehäuse: Polykarbonat; Frontplatte: Silikon
Gehäuseschutzart: IP20 gemäß CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Programmierung: Drahtlos mit RFID-Technologie (NFC)
Software: Windows® 7/8 (32 und 64 Bit), Windows 10 (64 Bit)
Anschluss: Schraubklemmen
Gewicht: ca. 30 g
Abmessungen: 90 x 18 x 64 mm (H x B x T)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TXDIN401
109,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
RFID-Temperaturmessumformer zur DIN-Schienenmontage
TXDIN402
115,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
RFID Prozesssignal-Messumformer (Strom, Spannung und Widerstand) zur DIN-Schienenmontage
TX400-RFID
181,41
Lieferzeit: 3 Wochen
 
RFID-Programmiergerät
RAIL-35-1
€18,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 mm, 1 m Länge
RAIL-35-2
€35,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 35 mm, 2 m Länge
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Das TX400-RFID-Programmiergerät wird komplett mit USB-Kabel und Anleitung geliefert. TXDIN401 und TXDIN402 Messumformer werden komplett mit Bedienerhandbuch geliefert. Die kostenlose Konfigurationssoftware für das RFID-Programmiergerät (PC) kann von OMEGA heruntergeladen werden.
Ordering Example: (1) TX400-RFID RFID-Programmiergerät, €181,41  plus (1) TXDIN401 RFID-Temperaturmessumformer zur DIN-Schienenmontage, €109,20, €181,41 + 109,20 = €290,61
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.