Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-kanaliger Temperaturmessumformer mit DIN-Schienenmontage

Ab Lager -TXDIN70

2-Kanal-Temperatur-Messumformer für DIN-Schienen | OMEGA | Ab Lager -TXDIN70

2-Kanal-Temperatur-Messumformer für DIN-Schienen | OMEGA

128,75 TXDIN70

  • Für Thermeolemente K, S, R, E, J, T, B, N und C
  • Pt100, 2- oder 3-Draht
  • Linearisiert
  • 2-kanaliger Messumformer oder Signaltrennung (0/4 bis 20 mA)
  • Eingangsarten und -bereiche mit der optionalen, ansteckbaren Anzeige programmierbar
  • DIN-Schienenmontage
  • Galvanische Trennung von Ein- und Ausgang
  • Versorgung 24 V DC/AC oder 100-240 V AC
  • Aufschnapp-Montage auf 35-mm-DIN-Schienen
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

TXDIN70-DISPLAY Externe Anzeige für TXDIN70Mit der ansteckbaren externen Anzeige können die Eingangsarten und -bereiche sehr einfach programmiert werden.
Das Modul stellt 2 konfigurierbare Eingangskanäle bereit und unterstützt verschiedene Spannung-, Widerstandsfühler- und Thermoelementeingänge mit Vergleichsstellenkompensation. In Verbindung mit einem externen Shunt kann das Modul auch als Stromeingang eingesetzt werden. Jeder Kanal hat einen eigenen, einstellbaren digitalen Filter.
  • Es verfügt über zwei galv. getrennte Stromausgänge mit 0/4 bis 20 mA Der Ausgangsbereich kann beliebig skaliert werden.
  • Das Modul wird auf einer DIN-Schienen montiert. Die Breite beträgt nur 22 mm. Die Konfiguration erfolgt einfach über die separate abnehmbare Anzeige.
  • Universal-Netzteil für 100 bis 240 V AC oder 24 V DC.
Technische Daten
Eingangsart
Thermoelemente: K, S, R, E, J, T, B, N, WRe5-WRe26
Widerstandsfühler: Pt100, Cu50
Lineare Spannung: 0 bis 20 mV, 0 bis 60 mV, 0 bis 100 mV, 0 bis 1 V, 0,2 bis 1 V, -20 bis 20 mV, -100 bis 100 mV usw.
Eingangsbereichs des Moduls: 
K (-50 bis 1300°C), S (-50 bis 1700°C), R (-50 bis 1700°C), T (-200 bis 350°C), E (0 bis 1000°C), 
J (0 bis 1200°C), B (0 bis 1800°C), N (-50 bis 1300°C), WRe5%WRe26 (0 bis 2300°C), Pt100 (-200 bis 900°C)
Linearer Eingang: -9990 bis 30.000 Einheiten, frei skalierbar
Ausgangsgenauigkeit: 0,3% des Endwerts ± 1 Digit (einschließlich Eingangs- und Ausgangsfehler)
Ausgangsbereich: Frei skalierbar im Bereich von 0 bis 22 mA mit einer maximalen Ausgangsspannung von ≥11 V
Temperaturdrift: 0,015% des Endwerts/°C (einschließlich Temperaturdrift von Eingang und Ausgang)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): ±4 kV/5 kHz gemäß IEC61000-4-4 (EFT); 4 kV gemäß IEC61000-4-5
Spannungsfestigkeit: Max. Spannung zwischen Spannungsversorgungs-, Signaleingangs- und Ausgangsklemmen 2300 V DC; max. Spannung zwischen Eingängen oder 2 Ausgängen 200 V DC
Spannungsversorgung: 100 bis 240 V AC, -15%, +10% /50 bis 60 Hz oder 24 V DC/V AC
Leistungsaufnahme: 3 W max.
Betriebsumgebung: Temperatur -10 bis 50°C; Feuchte 0-90% r. F.

Anmerkung: Beim Thermoelement-Typ B bezieht sich die angegebene Messgenauigkeit nur auf den Bereich von 400 bis 1800°C. Im Bereich von 60 bis 400°C ist die Genauigkeit geringer.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TXDIN70
128,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessumformer/Trennstufe für DIN-Schienenmontage
TXDIN70-24V
133,85
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperaturmessumformer/Trennstufe für DIN-Schienenmontage 24 V AC/V DC
TXDIN70-DISPLAY
43,15
Lieferzeit: ab Lager
 
Externe Anzeige (unbedingt erforderlich für die Programmierung)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.
Die externe Anzeige (Teilenummer TXDIN70-DISPLAY) ist für die Programmierung eines TXDIN70 erforderlich.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.