Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing

TYPE

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing | TYPE

OMEGAFLEX™ Low Density Polyethylene Tubing

45,29 TYPE-1418-100

  • Specific Gravity: .921
  • Hardness: 50 Shore D
  • Tensile Strength, PSI: 1600
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Polyethylene tubing is not to be used with barbed fittings due to its tendency to form stress cracks. Use compression-type fittings instead.

Specifications
Specific Gravity: .921
Tensile Strength, psi: 1600 Hardness: 50 Shore D
Elongation at Break, %: 500
Brittle Temperature: -60°C (–76°F)
Maximum Operating Temperature: 60°C (140°F)

Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find actual values in the given application.
Note: The listed working pressures are based on a short-term burst using a 4-to-1 safety factor.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TYPE-14170-500
103,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/4 OD (in), 0.17 ID (in)
TYPE-1418-500
187,08
Lieferzeit: 19 Wochen
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
TYPE-516316-500
186,48
Lieferzeit: 19 Wochen
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
TYPE-516316-100
45,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
TYPE-3814-100
61,59
Lieferzeit: ab Lager
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in)
TYPE-1238-100
70,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in)
TYPE-1238-500
282,44
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in)
TYPE-5812-100
67,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in)
TYPE-3458-100
67,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in)
TYPE-7858-100
116,25
Lieferzeit: 7 Wochen
 
7/8 OD (in), 5/8 ID (in)
TYPE-134-100
174,37
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 OD (in), 3/4 ID (in)
TYPE-178-100
94,46
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 OD (in), 7/8 ID (in)
TYPE-1141-100
186,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1 1/4 OD (in), 1 ID (in)
TYPE-134112-50
495,62
Lieferzeit: 19 Wochen
 
1 3/4 OD (in), 1 1/2 ID (in)
TYPE-1418-100
45,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find actual values in the given application.
The listed working pressures are based on a short-term burst using a 4-to-1 safety factor.
Ordering Example: (1) TYPE-14170-500 1/4 OD (in), 0.17 ID (in) tubing, €103,74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.