Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Polypropylenschlauch

TYPP

Polypropylen- und Kunststoffschlauch - Online bestellen | TYPP

Polypropylen- und Kunststoffschlauch - Online bestellen

33,80 TYPP-1418-100

  • Farbe: Transparent
  • Spezifisches Gewicht: 0,90
  • Zugfestigkeit: MPa (psig): 25,5 (3700)
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Dieser robuste, wärmebeständige Schlauch eignet sich ideal für heiße Flüssigkeiten und Gase. Er wird für Anwendungen mit niedrigen Drücken und höheren Temperaturen empfohlen. Das Material bietet eine gute Kompatibilität mit sauren und alkalischen Medien.

Technische Daten
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 121°C
Nom. Shore-Härte, 15 sek: 75 (D)
Farbe: Transparent
Spezifisches Gewicht: 0,90
Zugfestigkeit in MPa (psig): 25,5 (3700)
Maximale Längung: 200%
Mindest-Biegeradius: das 10-fache des Außendurchmessers.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TYPP-1418-100
33,80
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Außen-ø: 6,3 mm (1/4"); Innen-ø: 3,2 mm (1/8"). 30 Meter
TYPP-14170-100
33,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Außen-ø: 6,3 mm (1/4"); Innen-ø: 4,3 mm (0.17") . 30 Meter
TYPP-516316-100
43,40
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Außen-ø: 7,9 mm (5/16"); Innen-ø: 3,8 mm (3/16"). 30 Meter
TYPP-3814-100
49,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Außen-ø: 9,5 mm (3/8"); Innen-ø: 6,3 mm (1/4"). 30 Meter
TYPP-1238-100
52,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Außen-ø: 12,7 mm (1/2"); Innen-ø: 9,5 mm (3/8"). 30 Meter
TYPP-5812-100
83,76
Lieferzeit: ab Lager
 
Außen-ø: 15,9 mm (5/8"); Innen-ø: 12,7 mm (1/2"). 30 Meter
TYPP-3458-100
91,08
Lieferzeit: ab Lager
 
Außen-ø: 19 mm (3/4"); Innen-ø: 15,9 mm (5/8"). 30 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Die genannten technischen sind typische Werte und dienen nur als Richtlinie. Die tatsächlichen technischen Daten in einer gegebenen Applikation sind durch Feldtests zu bestimmen.
Die Standardlänge beträgt 30 Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.