Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING
FEP Formulation
Metric Diameters

TYTF

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters | TYTF

105,90 TYTF-42-50

  • Sold in Standard Coil Lengths
    of 25, 50 and 100 Feet
  • EB is Clear in Color
    and can be Heat Sealed and Heat bonded
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual valves in the given application.

For complete product specifications, see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TYTF-42-50
105,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTF-42-100
228,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTF-86-50
228,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTF-86-100
468,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTF-108-25
163,33
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-108-50
326,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-108-100
651,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-1210-25
228,35
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1210-50
468,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1210-100
904,61
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1412-25
326,62
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTF-1412-50
651,76
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTF-1412-100
1.295,00
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual values in the given application. FEP is clear in colour and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard coil lengths of 25, 50, and 100 ft. FEP packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.