Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PFA Formulation

TYTP Series

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PFA Formulation | TYTP Series

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PFA Formulation

189,32 TYTP-116132-100

  • PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths
  • PFA offers superior transparency for applications that require visual inspection
  • Excellent Chemical Resistance Properties
  • For use up to 260°C (500°F)
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

PFA tubing is a flexible tubing with an almost transparent appearance. Unlike pipe, PFA tubing can be extruded in very long, continuous lengths, thus allowing fewer connections. PFA tubing from OMEGA is manufactured using the highest grade resins, which provide outstanding physical- and chemical-stress crack resistance and the greatest flex-life. Like pipe, PFA tubing has excellent chemical resistance properties and can be used in temperatures ranging from -196 to 260°C (-320 to 500°F).

SPECIFICATIONS*
Hardness, Shore D: 60
Specific Gravity: 2.15
Elongation at Break: 300%
Brittle Temperature: -170°C (-275°F)
Service Temperature: -196 to 260°C (-320 to 500°F)
ASTM: 3307
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/16 to 3/8" OD Tubing
  
TYTP-116132-100
189,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/16 OD (in), 1/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-18116-25
60,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-18116-50
110,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-18116-100
212,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/8 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-316116-50
226,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-316116-100
463,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/16 OD (in), 1/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-532332-50
134,17
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-532332-100
267,01
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5/32 OD (in), 3/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-31618-50
165,15
Lieferzeit: 2 Wochen
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-31618-100
331,62
Lieferzeit: 2 Wochen
 
3/16 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1418-25
136,96
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1418-50
286,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 50 ft
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTYTP-1418-100
TYTP-1418-100
549,11
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 OD (in), 1/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14532-25
151,73
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-14532-50
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14532-100
660,01
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/4 OD (in), 5/32 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-14316-50
241,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-14316-100
491,36
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/4 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-516316-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-516316-50
463,18
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-516316-100
966,91
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5/16 OD (in), 3/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-51614-50
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-51614-100
605,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5/16 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3814-25
238,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3814-50
463,18
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3814-100
904,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/8 OD (in), 1/4 ID (in) Tubing 100 ft
3/8 to 1-1/8" OD Tubing
  
TYTP-38516-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-38516-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-38516-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/8 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-716516-25
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-716516-50
605,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-716516-100
1.203,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
7/16 OD (in), 5/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-71638-25
212,12
Lieferzeit: 2 Wochen
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-71638-50
434,99
Lieferzeit: 2 Wochen
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-71638-100
840,44
Lieferzeit: 2 Wochen
 
7/16 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-1238-25
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1238-50
605,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-1238-100
1.203,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1/2 OD (in), 3/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-12716-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-12716-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-12716-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-916716-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-916716-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-916716-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9/16 OD (in), 7/16 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-91612-25
341,02
Lieferzeit: 19 Wochen
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-91612-50
683,35
Lieferzeit: 19 Wochen
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-91612-100
1.362,00
Lieferzeit: 19 Wochen
 
9/16 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-5812-25
434,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-5812-50
840,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-5812-100
1.682,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5/8 OD (in), 1/2 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-3458-25
420,22
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-3458-50
825,68
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 50 ft
  
TYTP-3458-100
1.653,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3/4 OD (in), 5/8 ID (in) Tubing 100 ft
  
TYTP-08334-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.83 OD (in), 3/4 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-178-25
698,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1 OD (in), 7/8 ID (in) Tubing 25 ft
  
TYTP-1101-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1.10 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
  
TYTP-1181-5
226,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1-1/8 OD (in), 1 ID (in) Tubing 5 ft straight
4 to 12 mm OD Tubing, Metric Diameters
  
TYTP-42-50
165,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-42-100
331,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-86-25
151,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-86-50
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-86-100
605,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-108-25
212,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-108-50
434,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-108-100
840,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID Tubing 100 ft
  
TYTP-1210-25
241,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 25 ft
  
TYTP-1210-50
491,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 50 ft
  
TYTP-1210-100
967,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID Tubing 100 ft
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: *Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. Notes: PFA is clear in colour and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard coil lengths of 25, 50, and 100 ft. PFA packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.