Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING – PFA Formulation, Metric Diameters

TYTP

OMEGAFLEX ® Chemical TubingTeflon® PFA Formulation, Metric Diameters | TYTP

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TYTP-1210-100
967,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-50
491,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-1210-25
241,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTP-108-100
840,44
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-50
434,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-108-25
212,12
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTP-86-100
605,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-50
303,43
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-86-25
151,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTP-42-100
331,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTP-42-50
165,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Sold in standard lengths of 25, 50 and 100 feet
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.