Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation | TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

72,99 TYTT-42-25

  • Coiled
  • Plastic and Metal Overbraiding
  • Custom Lengths
  • Kevlar Wrapping
  • Flexible Styles
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual opoerating specifications in the given application.

For complete product specifications, see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TYTT-42-25
72,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-50
131,26
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-100
259,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-64-25
112,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-50
224,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-100
405,28
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-108-25
204,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-50
406,88
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-100
813,74
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-50
499,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-100
975,91
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1412-25
972,04
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-50
1.943,00
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-100
3.641,00
Lieferzeit: 19 Wochen
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1614-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. TFE is translucent white in colour. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. TFE is coiled in 25' (no-splice package), 50' (maximum two-splice) package, or 100' (maximum three-splice) package.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.