Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing

TYUS

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing | TYUS

OMEGAFLEX™ Unreinforced Polyurethane Ester Tubing

34,01 TYUS-18116-100

  • Outside Diameters as Small as 1/8 Inch
  • Inside Diameters as Small as 1/16 Inch
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

1/16" to 1/4" ID TUBING – POLYURETHANE ESTER TUBING
Model No.OD
(in)
ID
(in)
Std.
Length (ft)
Wall
(in)
Working psi
@ 21°C/70°F
Weight/100'
kg(lb)
TYUS-18116-1001/81/161001/321340.2 (0.5)
TYUS-31618-1003/161/81001/32720.4 (0.9)
TYUS-31618-5003/161/85001/32720.4 (0.9)
TYUS-1418-1001/41/81001/161330.9 (2)
TYUS-14316-1001/43/161001/32271.3 (2.8)
TYUS-516316-1005/163/161001/16741.3 (2.8)
TYUS-51614-1005/161/41001/32330.8 (1.8)
TYUS-3814-1003/81/41001/16671.6 (3.5)
TYUS-1214-1001/21/41001/81313.6 (8)
TYUS-1214-5001/21/45001/81313.6 (8)
TYUS-716516-1007/165/161001/16651.8 (4)
TYUS-916516-1009/165/161001/81184.2 (9.3)
TYUS-1238-1001/23/81001/16592.3 (5)
TYUS-91638-1009/163/81003/32843.5 (7.8)
TYUS-5838-1005/83/81001/81003.5 (7.8)
TYUS-5812-1005/81/21001/16362.7 (6)
TYUS-3412-1003/41/21001/8602.7 (6)
TYUS-131658-10013/165/81003/32545.2 (11.5)
TYUS-7858-1007/85/81001/8605.2 (11.5)
TYUS-134-5013/4501/8517.3 (16)
TYUS-134-10013/41001/8518.4 (18.5)
TYUS-11878-1001 1/87/81001/8338.4 (18.5)
TYUS-1141-501 1/41501/8409.5 (20.9)
TYUS-1141-1001 1/411001/84010.7(23.5)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TYUS-1238-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 feet of tubing, 1/2" OD, 3/8" ID, 1/16" wall
TYUS-1418-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 feet of tubing, 1/4" OD, 1/8" ID, 1/16" wall
TYUS-18116-100
34,01
Lieferzeit: 9 Wochen
 
100 feet of tubing, 1/8" OD, 1/16" ID, 1/32" wall
TYUS-31618-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 feet of tubing, 3/16" OD, 1/8" ID, 1/32" wall
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) OD Wählen Sie:
316 für 3/16 in.
516 für 5/16 in.
716 für 7/16 in.
916 für 9/16 in.
1316 für 13/16 in.
18 für 1/8 in.
38 für 3/8 in.
58 für 5/8 in.
78 für 7/8 in.
14 für 1/4 in.
34 für 3/4 in.
12 für 1/2 in.
1 für 1 in.
118 für 1 1/8 in.
114 für 1 1/4 in.

(2) ID Wählen Sie:
116 für 1/16 in.
316 für 3/16 in.
516 für 5/16 in.
18 für 1/8 in.
38 für 3/8 in.
58 für 5/8 in.
78 für 7/8 in.
14 für 1/4 in.
34 für 3/4 in.
12 für 1/2 in.
1 für 1 in.

(3) Standard Length Wählen Sie:
50 für 50 feet
100 für 100 feet
500 für 500 feet
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.