Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch

ULR30-Series

Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
 | ULR30-Series

Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch

815,68 ULR30-15NPT-232

1 year warranty CE
  • Long range, short dead band
  • Unaffected by optical factors like color and transparency
  • PC or button “teachable” setup
  • Narrow beam with adjustments to optimize performance
  • Temperature compensated
  • Quick mounting
  • Durable sealed housing for wet or dirty applications
  • Short & overload protected I/O
  • Multi-sensor synchronization
  • Adjustable sensitivity
  • Rear status indicators (3)
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Omega sensors measure the distance or presence of a target object by sending a sound wave, above the range of hearing, at the object and then measuring the time for the sound echo to return. Knowing the speed of sound, the sensor can determine the distance of the object from the transducer element. U-Series ultrasonic sensors measure distance without contact and are designed for tough industrial environments.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ULR30-15NPT-485
815,68
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS,30ft Range,1-1/2" NPT,Multiple Outputs,RS-485
ULR30-15NPT-232
815,68
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS,30ft Range,1-1/2" NPT,Multiple Outputs,RS-232
Accessories
KIT-USB-485
129,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB Set-Up Kit (For RS-485 Sensors)
KIT-USB-232
129,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB Set-Up Kit (For RS-232 Sensors)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.