Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series ULT Ultrasonic Level Transmitter

ULT-SERIES

 | ULT-SERIES

1.867,81 ULT-11-M20

  • Provides reliable, accurate, and non-contact level measurement of compatible liquids
  • Non-contact technology offers no moving parts to wear, jam, corrode, or get coated like contact technologies
  • FM approved explosion-proof making it ideal for use in hazardous locations
  • Fail-safe output options and diagnostic capabilities
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The series ULT Ultrasonic Level Transmitter provides non-contact measurement of liquid levels in an explosion-proof body. It is capable of measuring up to 32.8' (10 m) with a PVDF sensor and a 4-20mA output.

Applications:

  • Water and Wastewater
  • Pulp and paper processing
  • Chemical processing
  • Food and beverage
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ULT-11
1.919,40
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" NPT
ULT-11-M20
1.867,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" NPT
ULT-12
1.968,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" BSPT
ULT-12-M20
1.913,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" BSPT
ULT-21
2.304,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" NPT
ULT-21-M20
2.230,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" NPT
ULT-22
2.353,37
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" BSPT
ULT-22-M20
2.276,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" BSPT
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.