Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Universal-Einbaubuchse für alle Stecker in Miniatur- und Standardgröße

UPJ

UPJ Universal-Einbaubuchse | UPJ

UPJ Universal-Einbaubuchse

  • ***************************************************************
  • Bitte beachten Sie die baugleiche Serie SPJ
  • ***************************************************************
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Separates Montagematerial ist bei den UPJ-Einbaubuchsen nicht mehr nötig, da der Befestigungsmechanismus in die Buchse integriert ist. Ein kleine Aussparung und ein Zapfen auf der anderen Seite sorgen für eine präzise Ausrichtung der Buchsen zueinander, so dass auch hier kein Werkzeug erforderlich ist. Die UPJ-Buchsen aus farbcodiertem Nylon eignen sich für alle Stecker in Miniatur- und Standardgröße.

Wenn eine größere Anzahl von Buchsen demontiert werden muß, ist die Demontagezange SIRT-1 ein praktisches Werkzeug. Sie drückt alle Federclips zusammen, so dass die Buchsen auch unter engen Platzbedingungen nach Vorne aus der Tafel herausgedrückt werden können.

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom-Nickel NickelChrom Nickel  UPJ-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  UPJ-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  UPJ-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  UPJ-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  UPJ-R/SI-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  UPJ-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  UPJ-NI-F
Extra-Staubschutzkappen: SPJ-CAP, Packung mit 12 Stück = 7,80 Euro
Demontagezange: SIRT-1 = 19,50 Euro

Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: UPJ-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Zubehör
SPJ-CAP-12
€10,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Staubschutzkappen, Packung mit 12 Stück
SIRT-1
€45,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Demontagezange
Einbaufertige Alufrontplatten mit Universalbuchsen bestückt, können über den Konfigurator bestellt werden.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Der Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Panel-Varianten Wählen Sie:
UJP-1-6 für Universalbuchsen-Panel 1-reihig 6 Buchsen
UJP-1-12 für Universalbuchsen-Panel 1-reihig 12 Buchsen
UJP-1-18 für Universalbuchsen-Panel 1-reihig 18 Buchsen
UJP-2-12 für Universalbuchsen-Panel 2-reihig 12 Buchsen
UJP-2-24 für Universalbuchsen-Panel 2-reihig 24 Buchsen
UJP-2-36 für Universalbuchsen-Panel 2-reihig 36 Buchsen
UJP-3-18 für Universalbuchsen-Panel 3-reihig 18 Buchsen
UJP-3-36 für Universalbuchsen-Panel 3-reihig 36 Buchsen
UJP-3-54 für Universalbuchsen-Panel 3-reihig 54 Buchsen
UJP-4-24 für Universalbuchsen-Panel 4-reihig 24 Buchsen
UJP-4-48 für Universalbuchsen-Panel 4-reihig 48 Buchsen
UJP-4-72 für Universalbuchsen-Panel 4-reihig 72 Buchsen

(2) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
-J für Typ J schwarz
-KI für Typ K grün
-TI für Typ T braun
-E für Typ E violett
-NI für Typ N rosa
-R/SI für Typ R/S orange
-U für Typ U unkompensiert weiß
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.