Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drahtloses Thermoelement-Steckersystem

UWTC-Serie

UWTC-Serie Drahtloses Thermoelement-Steckersystem | UWTC-Serie

UWTC-Serie Drahtloses Thermoelement-Steckersystem

  • *** ACHTUNG: Nicht alle Komponenten dieser Serie sind innerhalb der EU verfügbar! ***
  • Eingang auf Thermoelement-Typ J, K, T, E, R, S, B, N oder C einstellbar
  • Gratis-Software verwandelt Ihren PC in einen mehrkanaligen virtuellen Schreiber bzw. Datenlogger
  • CE-Zeichen, FCC-konform
  • Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Linearisierung
  • Patentiertes Design erlaubt den Anschluss von Fühlern mit Steckern in Miniatur- und Standardgröße
  • Ein einziger Empfänger für mehrere drahtlose Messumformer gleichzeitig
  • Geringe Leistungsaufnahme und Bereitschaftsmodus gewährleisten lange Batterielebensdauer
  • Echtzeitübertragung von gemessener Temperatur, Umgebungstemperatur, Signalstärke sowie Batteriezustand
  • Für alle drahtlosen UWTC-REC Empfänger (32- und 48-kanalig) geeignet
  • Mitgelieferte Software zur grafischer Messwertdarstellung und Datenprotokollierung auf dem PC
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA bietet eine neue Serie an kompakten, batteriebetriebenen Stand-alone-Messumformern für Thermoelemente, die ihre Messwerte drahtlos über Entfernungen von bis zu 90 m an einen Empfänger übertragen.

  UWTC-1, UWTC-2
UWTC-1,
UWTC-2
  UWTC-NB9
UWTC-NB9
UWRTD-NB9

  UWTC-2-NEMA
UWTC-2-NEMA
UWRTD-2-NEMA

  UWTC-RTD-1, UWTC-RTD-2
UWTC-RTD-1, UWTC-RTD-2

   
  UWTC-REC1
UWTC-REC1

 
UWTC-REC2
UWTC-REC2
  UWTC-REC2-D
UWTC-REC2-D
  UWTC-REC3
UWTC-REC3
 
 
Das Gerät lässt sich vor Ort auf die Thermoelement-Typen J, K, T, E, R, S, B, N und C einstellen. Nach dem Einschalten sendet der drahtlose Messumformer seine Messwerte kontinuierlich in festen Intervallen, die bei der Geräteeinrichtung programmiert wurden. Jeder Messumformer misst und überträgt: Temperatur am Thermoelementeingang, Umgebungstemperatur am Stecker, Stärke des Funksignals sowie Batteriezustand; diese Werte werden vom Host empfangen und mithilfe der mitgelieferten Software in Echtzeit auf dem PC dargestellt. 

  Die patentierte Buchse des UWTC nimmt Stecker und Fühler mit Miniatur- und Standardgröße auf.

In Kombination mit dem Empfänger UWTC-REC1 können gleichzeitig Daten von bis zu 48 drahtlosen Messumformern empfangen und angezeigt werden. Im Lieferumfang jedes Messumformers ist kostenlose Software enthalten, die Ihren PC in einen virtuellen Schreiber oder Datenlogger verwandelt. Die Daten können so abgespeichert und ausgedruckt bzw. in eine Tabellenkalkulationsdatei exportiert werden. Beim Einsatz mit dem Empfänger/Sender/Host UWTC-REC2 lassen sich die von einem drahtlosen Messumformer erhaltenen Daten über den fest verdrahteten Analogausgang des UWTC-REC2 als Spannungs-, Strom- oder Thermoelement-Signal an einen Regler, eine SPS oder eine Datenerfassungssteckkarte weiterleiten.

 Modellübersicht
 Modellnummer Beschreibung
 UWTC-1  Drahtloser Thermoelementstecker (Standardentfernung)
 UWTC-2  Drahtloser Thermoelementstecker (größere Entfernung)
 UWTC-2-NEMA  Drahtloser Thermoelement-Messumformer (größere Entfernung, IP65-geschütztes Gehäuse)
 UWRTD-1  Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer (Standardentfernung)
 UWRTD-2  Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer (größere Entfernung)
 UWRTD-2-NEMA  Drahtloser Widerstandsfühler-Messumformer (größere Entfernung, IP65-geschütztes Gehäuse)
Drahtlose Industriefühler mit Thermoelement
 UWTC-NB9-(*)-(**)-U-12  Drahtlose Thermoelementeinheit (300 mm-Fühler mit nicht geerdete Messspitze)
 UWTC-NB9-(*)-(**)-U-24  Drahtlose Thermoelementeinheit (600 mm-Fühler mit nicht geerdeter Messspitze)
(*) Bitte Thermoelement-Typ und Mantelmaterial wie folgt angeben: 
 Bestellkürzel  Thermoelement-Typ Mantelmaterial
 ICIN J Inconel
 ICSS J Edelstahl 304
 CAIN K Inconel
 CASS K Edelstahl 304
 CXIN E Inconel
 CXSS E Edelstahl 304
 CPIN T Inconel
 CPSS T Edelstahl 304
 NNIN N Inconel
 
(**) Bitte Manteldurchmesser wie folgt angeben: 
 Bestellkürzel  Mantel- 
durchmesser
 116 1/16"
 18 1/8"
 316 3/16"
 14 1/4"
 
Drahtlose Industriefühler mit Widerstandsfühler
 UWRTD-NB9-(A*)-(B*)-12  Drahtlose Widerstandsfühlereinheit (300 mm-Fühler)
 UWRTD-NB9-(A*)-(B*)-24 Drahtlose Widerstandsfühlereinheit (600 mm-Fühler)
(*) Bitte RTD-Typ und Mantelmaterial wie folgt angeben: 
 Bestellkürzel  Thermoelement-Typ Mantelmaterial
 1PT304 Pt100 Ω 0.00385 Edelstahl 304
 1PT316 Pt100 Ω 0.00385 Edelstahl 316
 2PT304 Pt100 Ω 0.00392 Edelstahl 304
 2PT316 Pt100 Ω 0.00392 Edelstahl 316
 
(**) Bitte Manteldurchmesser wie folgt angeben: 
 Bestellkürzel  Mantel- 
durchmesser 
 116 1/16"
 18 1/8"
 316 3/16"
 14 1/4"
 


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
UWTC-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Drahtloser Thermoelementstecker (Standardentfernung) no RoHS
UWTC-2
351,30
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Drahtloser Thermoelementstecker (größere Entfernung) RoHS
UWTC-2-NEMA
437,71
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Drahtloser Thermoelement-Messumformer (größere Entfernung, IP65-geschütztes Gehäuse)
UWRTD-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Drahtloser Widerstandsfühler-Stecker/Messumformer (Standardentfernung)no RoHS
Standard-USB-Empfänger (über USB versorgt)
UWTC-REC1
499,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
48-kanaliger Empfänger, RoHS
UWTC-REC1-NEMA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanaliger Empfänger mit IP65-geschütztem Gehäuse, RoHS
Empfänger mit Analogausgang 0-5 V DC (über USB oder Netzadapter versorgt)
UWTC-REC2-V1
627,13
Lieferzeit: 7 Wochen
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC
UWTC-REC2-D-V1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC mit Display, RoHS
UWTC-REC2-D-V1-NEMA
812,55
Lieferzeit: 7 Wochen
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-5 V DC mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse
Empfänger mit Analogausgang 0-10 V DC (über USB oder Netzadapter versorgt)
UWTC-REC2-V2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC, RoHS
UWTC-REC2-D-V2
696,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC mit Display, RoHS
UWTC-REC2-D-V2-NEMA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 0-10 V DC mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse
Empfänger mit Analogausgang 4-20 mA (über USB oder Netzadapter versorgt)
UWTC-REC2-MA
604,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA, RoHS
UWTC-REC2-D-MA
671,87
Lieferzeit: 7 Wochen
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA mit Display, RoHS
UWTC-REC2-D-MA-NEMA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanaliger Empfänger mit 1 Analogausgang 4-20 mA mit Display und IP65-geschütztem Gehäuse, RoHS
Empfänger/Host mit Ethernet
Zubehör
UWTC-ANT-LR
34,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
Optionale Hochleistungsantenne
UWTC-CABLE
€20,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierkabel (Ersatzteil, ein Kabel wird mitgeliefert)
Drahtlose Industriefühler mit Thermoelement (Fühlerlänge 300 mm, nicht geerdete Messspitze)
UWTC-NB9-ICIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ J, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-ICIN-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ J, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-ICIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ J, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-ICSS-116U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ J, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/16"
UWTC-NB9-CAIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-CAIN-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-CXIN-116U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/16"
UWTC-NB9-CXIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-CXIN-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-CXIN-14U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/4"
UWTC-NB9-CXSS-116U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/16"
UWTC-NB9-CXSS-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-CXSS-14U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/4"
UWTC-NB9-CPIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ T, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-CPIN-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ T, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-CPSS-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ T, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-CPSS-14U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ T, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/4"
UWTC-NB9-NNIN-116U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ N, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/16"
UWTC-NB9-NNIN-18U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ N, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/8"
UWTC-NB9-NNIN-316U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ N, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 3/16"
UWTC-NB9-NNIN-14U-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ N, Mantelmaterial Inconel, Manteldurchmesser 1/4"
Drahtlose Industriefühler mit Widerstandsfühler (Fühlerlänge 300 mm)
UWRTD-NB9-1PT304-116-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00385, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/16"
UWRTD-NB9-1PT304-316-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00385, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 3/16"
UWRTD-NB9-1PT316-116-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00385, Mantelmaterial Edelstahl 316, Manteldurchmesser 1/16"
UWRTD-NB9-1PT316-316-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00385, Mantelmaterial Edelstahl 316, Manteldurchmesser 3/16"
UWRTD-NB9-2PT304-116-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00392, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 1/16"
UWRTD-NB9-2PT304-316-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00392, Mantelmaterial Edelstahl 304, Manteldurchmesser 3/16"
UWRTD-NB9-2PT316-116-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00392, Mantelmaterial Edelstahl 316, Manteldurchmesser 1/16"
UWRTD-NB9-2PT316-18-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00392, Mantelmaterial Edelstahl 316, Manteldurchmesser 1/8"
UWRTD-NB9-2PT316-316-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD-Typ Pt100 Ω 0.00392, Mantelmaterial Edelstahl 316, Manteldurchmesser 3/16"
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.