Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Extra Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch

UXLR50-Series

Extra Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
 | UXLR50-Series

1.229,61 UXLR50-15NPT-RM-232

1 year warranty CE
  • Long range, short dead band
  • Continuous and point level
  • Adjustable by computer (PC) software, locally or remotely
  • Narrow beam with adjustments to optimize performance Packaging & Performance
  • Survives submersion
  • Temperature compensation for improved accuracy
  • Short & overload protected I/O
  • Adjustable sensitivity
  • Rear status indicators (3)
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

These sensors are housed in a single small potted enclosure for environmental durability and long life. They mount at a distance from a liquid or solid material and measure distance to the surface. Sensor outputs respond to that measured distance. Applications exist in many industries, and include pump control, bulk inventory, high/low level alarms, river level for flood detection and much more.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
UXLR50-CM-485
1.091,32
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, Clamp Mount, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-CM-232
1.091,32
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, Clamp Mount, 5 Outputs, RS-232
UXLR50-15NPT-RM-485
1.229,61
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, 1-1/2" NPT Rear Mount, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-15NPT-RM-232
1.229,61
Lieferzeit: 4 Wochen
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, 1-1/2" NPT Rear Mount, 5 Outputs, RS-232
UXLR50-25NPT-FR-485
995,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
PVC, 50ft (15.2m) Range Sensor, 2-1/2" NPT Front & Rear, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-25NPT-FR-232
995,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
PVC, 50ft (15.2m) Range Sensor, 2-1/2" NPT Front & Rear, 5 Outputs, RS-232
Accessories
KIT-USB-485
124,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB Set-Up Kit (For RS-485 Sensors)
KIT-USB-232
124,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
USB Set-Up Kit (For RS-232 Sensors)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.