Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wiring Duct for Routing and Organizing Wire in Control Panels

WD Series Wire Duct

Wire Duct, Cable Management, Wiring Duct, Wire Channel, PVC Wire Raceway | WD Series Wire Duct

62,29 WD-B25X40S

CE
  • Excellent Lid Retention to Combat Vibration
  • Design Aids in Cable Retention During Installation
  • Made of Self Extinguishing PVC-UL 94 V-O Rating
  • Cover Included in Price
  • Meets DIN Standard 43659

Beschreibung

Typical applications of wire duct used in electrical control cabinet (above) and to contain power and networking cables in one of Omega’s training centers.
WD Series wiring duct is the premium wire management product for routing and organizing wiring in control panels. Wire duct is one of the cable management products developed specifically for use within cabinets and control panels. These wiring ducts come in a variety of sizes and colors to meet the specific needs of the largest integrated turnkey systems, to the small control panel projects.

SPECIFICATIONS
External Dimensions including lid:
Length: 2 m (6.6')
Width: 25= 29mm (1.14"); 40= 41mm (1.61"); 60= 54mm (2.13")
Height: 40= 41mm (1.61"); 60= 54mm (2.13"); 80= 79mm (3.11")
Service Temperature: -15 to 60°C (-5 to 140°F)
Standard Slot:  Grey, White, Black or Blue
    Width: 8 mm (0.31")
    Pitch: 20 mm (0.79")
Thin Slot:  Grey, White, or Black
    Width: 4 mm (0.16")
    Pitch: 10 mm (0.39")
Colors: Grey, White, Blue or Black is available in single pieces.
For colors please call to place you order.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WD-B25X40S
62,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 41 mm H
WD-B25X40T
55,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
One thin slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 41 mm H
WD-B25X40T
55,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thin slot wire ducts with cover, 2 m (6.6') L
WD-B25X60S
56,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 54 mm H
WD-B25X60T
56,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thin slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 29 W x 54 mm H
WD-B40X60S
58,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 41 W x 54 mm H
WD-B60X60S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
One standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 54 W x 54 mm H
WD-B60X60S
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Standard slot width wire duct with cover, 2 m (6.6') L, 54 W x 54 mm H
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: S Standard slot width, T Thin slot width.
White, Blue & Black can be ordered, Call 1-888-556-6342 to order colors.
Ordering Example: 

(1) WD-B40X60T Grey wiring duct, 40x60 mm (1.58x2.36), €58,32

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Width Wählen Sie:
25 für 29mm (1.14in) wide
40 für 41mm (1.61in) wide
60 für 54mm (2.13in) wide

(2) Height Wählen Sie:
40 für 41mm (1.61in) high
60 für 54mm (2.13in) high
80 für 79mm (3.11in) high

(3) Slot Wählen Sie:
S für Standard slot
T für Thin slot
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.