Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series WD3 Water Leak Detector

WD3-Series

Series WD3 Water Leak Detector | WD3-Series

Series WD3 Water Leak Detector

  • Audible and visual alerts provide local indication of the alarm condition
  • Internal switch will give remote indication or control to prevent further buildup of water
  • Sensing height can be adjusted as low as 1/32? (0.79 mm) using the included adjustable mounting bracket
  • Mounting bracket can attach to any flat surface by either using the attached adhesive strips or mounting screws
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The series WD3 Water Leak Detectors protect equipment from water damage by detecting the presence of water. Model WD3-BP-D1-A is battery powered, all others require AC or DC supply voltages.


Product Applications:

  • AHU Drip Pans
  • Radiant Floors
  • Data Centers
  • Sump Pumps
  • Drains
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WD3-BP-D1-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-26
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Water Leak Detector
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.