Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Benchtop Weight Scale

WSB-8015

Benchtop Weight Scale | WSB-8015

Benchtop Weight Scale

810,96 WSB-8015

1 year warranty
  • Auto Calibration
  • Easy-to-Read Black LCD Display With Backlight
  • Overload Protection for Load-Cell
  • Audible Beep Alert Upon Reaching Preset Target Weight
  • Low-Battery and Charging Status Signal
  • RS232C Interface
Laborgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Each WSB-8000 Series benchtop scales feature a 6-key programming pad for easy set up. The conversion from kg to lbs, auto tare and auto zero are all easily done with individual buttons. The WSB-8000 is also light weight and durable with a large, stainless steel tray. Other features like overload protection and audible beep at preset target weight make the WSB-8000 a great choice for the classroom or laboratory. Other standard features include an RS232 interface and an easy-to-read backlit display. Low-battery and charging status are indicated on the display to help make sure your scale is always ready to use.
SPECIFICATIONS

Capacity:
    WSB-8015: 1.5 kg (3.3 lb)
    WSB-8030: 3 kg (6.6 lb)
    WSB-8060: 6 kg (13.2 lb)
    WSB-8150: 15 kg (33 lb)
Division:
    WSB-8015: 0.1 g (.004 oz)
    WSB-8030: 0.2 g (.007 oz)
    WSB-8060: 0.5 g (.017 oz)
    WSB-8150: 1 g (0.035 oz)
Platter:
    WSB-8015: 260 x 205mm (10 x 8")
    WSB-8030: 260 x 205mm (10 x 8")
    WSB-8060: 260 x 205mm (10 x 8")
    WSB-8150: 260 x 205mm (10 x 8")
Display: LCD 25.4 mm (1") H, 6-digit
Power: Rechargeable battery 6 Vdc/4.5 A and AC power cord (included)
Battery Life: 150 hours when fully charged
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WSB-8015
810,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Weigh scale, 1.5 kg (3.3 lb) capacity and 0.1 g (.004 oz) resolution
WSB-8030
719,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Weigh scale, 3 kg (6.6 lb) capacity and 0.2 g (.007 oz) resolution
WSB-8060
743,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Weigh scale, 6 kg (13.2 lb) capacity and 0.5 g (.017 oz) resolution
WSB-8150
719,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Weigh scale, 15 kg (33 lb) capacity and 1 g (0.035 oz) resolution
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
Ordering Example: (1) WSB-8030 Bbenchtop scale 0 to 3 kg (x lb) capacity, 0.2 kg (x lb) resolution and RS232 communications, €719,55
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.