Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wi-Fi-Sensorsystem – Wireless Ethernet nach 802.11b/g

wSeries

wSeries: Wi-Fi-Sensorsystem - Wireless Ethernet nach 802.11b/g | wSeries

  • *** ACHTUNG: Diese Serie ist innerhalb der EU nicht mehr verfügbar! ***
  • Integrierter Webserver
  • Virtual Coordinator Datenlogger-Software
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Temperatur
  • Feuchte
  • Barometrischer Druck
  • Zwei Thermoelementeingänge
  • Analoge Prozesssignaleingänge (Strom/Spannung)
  • IP65-geschütztes Gehäuse
Messumformer und Transmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Messumformer der OMEGA/NEWPORT® wSeries überträgt seine Daten über ein Standard-Wi-Fi-Netzwerk und bietet damit für bestehende Wi-Fi-Netzwerke ebenso wie in neuen Installationen eine ideale und wirtschaftliche Lösung.
Die Wi-Fi-Messumformer-Serie umfasst Modelle für Prozessignale, Temperatur (mit digitalen Fühler oder zwei Thermoelement-Eingängen), Feuchte und barometrischen Druck.
Ebenfalls zum System gehört der Virtual Coordinator, eine Datenlogger-Software, die auf einem beliebigen Computer im Netzwerk installiert wird. Diese Software erfasst und protokolliert die Daten von den Messumformern und gibt sie über das Netzwerk an Webbrowser aus.

Die Messumformerserie ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung der Messewerte über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet an einem PC, Tablet oder auch Smartphone mit Webbrowser.
Die Wi-Fi-Messumformer können wahlweise über Batterie oder Netzadapter betrieben werden. Ausführungen für den Batteriebertrieb werden mit zwei handelsüblichen Alkalibatterien der Größe C geliefert, die je nach Messintervall bis zu 2 Jahre halten.

AC-Modelle werden mit einem Universal-Steckernetzteil geliefert und enthalten eine Batterie der Größe AA, die den Betrieb während eines eventuellen Netzausfalls sicherstellt.

zSeries - Netzwerk

Die wSeries Wi-Fi Messumformer sind auf die anspruchsvollen Anforderungen von industriellen Anwendungen und raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Elektronik ist in einem robusten, wettergeschützten Polykarbonat-Gehäuse der Schutzart IP65 eingebaut.

Alarm und E-Mail
Das wSeries-System ist überdies in der Lage, einen Alarm auszulösen, wenn Variablen die vom Anwender festgelegten unteren oder oberen Grenzwerte unter- bzw. über­schreiten. Sie können sich sogar per E-Mail über Alarme informieren lassen. Alarme lassen sich an einen einzelnen Empfänger oder einen Verteiler senden, einschließlich Textmeldungen an Mobiltelefone.

Grafik- und Messwertanzeige
Die vom NEWPORT wSeries-System erzeugten Webseiten geben laufend in Echtzeit aktualisierte Messwerte und Diagramme für Spannung, Strom, Lufttemperatur, -feuchtigkeit und -druck aus. Die Daten können zur Verwendung in Tabellen­kalkulations­programmen wie Excel oder Visual-Basic-Daten­erfassungs­anwendungen in Standarddatenformaten protokolliert werden.

wSeries Webseite Beispiel 1 wSeries Webseite Beispiel 2

Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Temperatur und Feuchte können über die gesamte Spanne (40 bis 125°C und 0 bis 100% r. F.) oder über einen engeren Bereich (zum Beispiel 20 bis 30°C) aufgetragen werden. Zur unkomplizierten Integration des wSeries WiFi-Sensorsystems mit gängiger Datenerfassungs- und Automatisierungssoftware von Herstellern wie NEWPORT, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell Automation und National Instruments bietet NEWPORT eine eigene OPC-Server-Software an.

Technische Daten wSeries

RELATIVE FEUCHTE  
Genauigkeit/Bereich 
  wTHP, wTHP2, wBTHP ±2% bei 10 bis 90%
±3% bei 5 bis 10% und 90 bis 95%
±4% bei 0 bis 5% und 95 bis 100%
Hysterese: ±1% r. F.
Linearitätsfehler:  ±3%
Wiederholbarkeit: ±0,1%
Auflösung: 0,1%
TEMPERATUR
Auflösung:  0,1°C
Genauigkeit/Bereich 
  wTHP, wTHP2 ±0,5°C für 5 bis 45°C; 
bis zu ±1,5°C für -40 bis 5°C und 45 bis 124°C
 wTP1, WTP2 ±0,5°C für 10 bis 85°C; 
±1°C für -40 bis 10°C und 85 bis 125°C
 wBTHP (*)  ±0,5°C für 5 bis 45°C; 
bis zu ±1,5°C für -40 bis 5°C und 45 bis 85°C
 wBTP (*) ±0,8°C bei 25°C; 
±4°C bei -40 bis 85°C
  (*) Erweiterter Temperaturbereich nur für Sensor, nicht Controller. Die Betriebstemperatur des Controllers beträgt 10 bis 55°C.) 
BAROMETRISCHER DRUCK
Genauigkeit/Bereich 
  wBTP, wBTHP ±2 mbar für 300 bis 1100 mbar von 0 bis 50°C
±6 mbar für 300 bis 1100 mbar von -40 bis 85°C
Auflösung:  0,1 mbar
ANALOGER SPANNUNGS- UND STROMEINGANG (wVI)
Spannungseingang: Differentiell; bipolar; ±100 mV, ±1 V, ±10 V
Eingangsimpedanz: 38 kOhm für Spannung
Stromeingang: Differentiell; bipolar; ±20 mA (5 Ohm Last)
Genauigkeit: ±0,1% des Bereichsendwerts bei 25°C
Anzeigenaktualisierung: Intervall (1 Sample/Aktualisierung) oder kontinuierlich (3 Samples/Sekunde)
A/D-Wandlung: Sigma-Delta
Auflösung: 16 Bit
Temperaturkoeffizient: ±50 ppm/°C
Gleichtaktunterdrückung: 105 dB
Gegentaktunterdrückung: 98 dB
Aufwärmzeit zum Erreichen 
der spezifizierten Genauigkeit:
30 Minuten
THERMOELEMENTEINGANG (wTC)
Thermoelementtyp (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Temperaturstabilität: 0,08°C/°C
Temperaturkoeffizient: ±25 ppm/°C
Vergleichsstellenkompensation: 0,1°C/°C
Thermoelement-Leitungswiderstand: 100 Ohm max.
Aufwärmzeit zum Erreichen 
der spezifizierten Genauigkeit:
30 Minuten
Anzeigenaktualisierung: Intervall (1 Sample/Aktualisierung) oder kontinuierlich (3 Samples/Sekunde)
wSeries - Abmessungen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
wTP1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Temperatursensor mit Stabfühler, AC-Versorgung
wTP2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Temperatursensor mit Montageöse, AC-Versorgung
wTHP2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Temperatur- und Feuchtesensor, kurzer Fühler, AC-Versorgung
wBTHP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Barometrischer Druck-, Temperatur- und Feuchtesensor, AC-Versorgung
wBTP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Barometrischer Druck und Temperatursensor, AC-Versorgung
Ausführungen mit LCD-Display
wBTP-LCD
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WiFi-Messumformer: Barometrischer Druck und Temperatursensor, AC-Versorgung, LCD-Display
Austauschfühler
zTP1-P
101,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Stabfühler mit Temperatursensor, 3 m Kabel
zTP2-P
101,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Externer Fühler mit Montageöse, mit Temperatursensor, 3 m Kabel
zTHP-P
184,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer Industriefühler mit Temperatur- und Feuchtesensor, 3 m Kabel
zTHP2
108,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Externer, kurzer Industriefühler mit Temperatur- und Feuchtesensor
wBTP-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Industriefühler mit barometrischem Druck- und Temperatursensor, 3 m Kabel
wBTHP-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Industriefühler mit barometrischem Druck, Temperatur- und Feuchtesensor, 3 m Kabel
wBTHP-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Externer Industriefühler mit bar. Druck, Temperatur- und Feuchtesensor, 3 m Kabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ausfühung mit Batterieversorgung bitte anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.