Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Preisgünstige Mini-Windtunnel für Laboranwendungen

WTM-1000

Preisgünstige Mini-Windtunnel in Laborqualität | WTM-1000

Preisgünstige Mini-Windtunnel in Laborqualität

5.514,41 WTM-1000-EU

  • Interne Testkammer mit 10 cm Durchmesser
  • Vier einstellbare Luftgeschwindigkeiten: 2,5 m/s, 5,0 m/s, 10 m/s, 15 m/s
  • Genauigkeit von 1% des eingestellten Wertes, mindestens jedoch 0,1 m/s
  • Fernsteuerungsoption für variable Luftgeschwindigkeit
  • Nimmt ein Flügelrad- oder Heißdraht-Anemometer auf
  • Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar
  • Universalversorgung 90 bis 250 V AC
Luftgeschwindigkeitsanzeigen und Windtunnel - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der neue WTM-1000 Mini-Windtunnel von OMEGA™/Newport erzeugt einen gleichförmigen Luftstrom mit vier auswählbaren Geschwindigkeiten und zeichnet sich durch seinen attraktiven Preis aus. Die fest vorgegebenen Strömungsgeschwindigkeiten reichen von 2,5  m/s bis 15 m/s.In Verbindung mit der Fernsteuerungsoption lässt sich die Strömungsgeschwindigkeit des Windtunnels extern über ein Potentiometer einstellen.

Die interne Testkammer nimmt ein Heißdraht- oder Flügelradanemometer auf. Versorgt wird der Windtunnel über ein Universalnetzteil für 90 bis 250 V AC. Der WTM-1000 wird mit einem Werkskalibrierzertifikat für die vier fest vorgegebenen Strömungsgeschwindigkeiten geliefert. 

Technische Daten

Genauigkeit: ±1% des eingestellten Wertes, mindestens jedoch 0,1 m/s
Testkammer: 10 cm Durchmesser
Strömungsgeschwindigkeiten: 2,5 m/s, 5,0 m/s, 10 m/s, 15 m/s 
Fernsteuerungsoption: Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit über ein 10-Gangpotentiometer mit 5 kOhm
DC-Motor: 24 V DC bei 1,1 A (26 W)
Spannungsversorgung: 90 bis 250 V AC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur: 5 bis 45°C
Relative Feuchte bei Betrieb: 80% r. F. max., nicht kondensierend
Abmessungen: 68,5 × 20,3 × 29,2 cm (L × W × H)
Gewicht: 8,2 kg

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
WTM-1000-EU
5.514,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini-Windtunnel für Laboranwendungen - EU
WTM-1000
5.514,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini-Windtunnel für Laboranwendungen - US
WTM-1000-IT
5.514,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini-Windtunnel für Laboranwendungen - Italien
WTM-1000-DM
5.514,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini-Windtunnel für Laboranwendungen - Danemark
WTM-1000-UK
5.514,41
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Mini-Windtunnel für Laboranwendungen - Grossbritannien
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung. Werkskalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.