Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Double and Triple Level Terminal Blocks

XBUTT and XB3UK Series

Double and Triple Level Terminal Blocks | XBUTT and XB3UK Series

Double and Triple Level Terminal Blocks

  • 2-Level Feed-through Terminal Blocks
  • 3-Level Feed-through Terminal Blocks
  • 3-Level Sensor Terminal Blocks
  • Feed-through Terminal Blocks Suitable for RTD Connections (2-wire and 3-wire)
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


The XBUTT double-level terminal blocks reduce space requirements by 50% over single-level terminal blocks. These terminal blocks are suitable for 2-wire RTD connections. The XBUTT Series can be bridged on both levels for maximum flexibility. Marking can be provided at each termination point.

The XB3UKA sensor terminal blocks reduce installation time by terminating three-wire devices such as photoelectric and proximity sensors in a single terminal block. The upper level accommodates the markable feed-through terminal for the signal line, while the two lower terminal points are used for the sensor power supply. The lower two terminal points can be bridged, reducing your wiring for sensor power.

The XB3UKF 3-level terminal blocks provide three feed-through signal paths. These terminal blocks are suitable for 3-wire RTD connections.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XBUTT4
5,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level TB 26 to 10 AWG
XBUTT4PV
9,10
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level TB 26 to 10 AWG with potential distribution between the levels
XBUTT4PE
12,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide double level grounding TB 26 to 10 AWG
XB3UKA25
6,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide triple level sensor TB 24 to 12 AWG
XB3UKF25
8,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gray, 6.2 mm (0.24") wide triple level feed-through TB 24 to 12 AWG
Accessories
XBACUTT4
€1,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gray end cover for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBAEB10DIKB
€5,79
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Blue 10 position insertion bridge for XB3UKA25 and XB3UKF25
XBAEB10DIKR
€5,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 10 position insertion bridge for XB3UKA25 and XB3UKF25
XBAFBS26
€1,06
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 2 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBAFBS36
€1,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 3 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBAFBS56
€3,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 5 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBAFBS106
€8,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 10 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBAFBS506
€32,28
Lieferzeit: 1 Woche
 
Red 50 position plug-in bridge for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBATSPAI4
€15,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Test adapter for XBUTT4 and XBUTT4PV
XBMZB6
€0,88
Lieferzeit: 8 Wochen
 
White blank marker strip
XBANS3575P
€16,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted
XBANS3575U
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, solid
XBANS3515P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, slotted
XBANS3515U
€30,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, solid
XBANS3575PL
€27,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail, 35mm x 7.5mm x 2m, slotted, aluminum
XBAES35C
€2,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
1-screw mounted end stop
XBAES35T
€1,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
3-screw mounted end stop
XBAES35N
€1,20
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Snap-on end stop
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) XBUTT4 Gray, 6.2 mm (0.24, €5,13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.