Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

XTRE Series

Control Relays | XTRE Series

Control Relays

  • For Use with Mini and Standard Frame Size Contactors and Starters
  • Coil Voltage: 110V 50 Hz, 120V 60 Hz
  • Easy Snap-On Front Mount Auxiliary Contacts
Antriebe und Motoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

XT Control Relays are a standard frame control relay which can be purchased with auxiliary contacts. Because XT meets UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for IEC applications all over the world. The compact, space saving, and easy to install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
XTRE10B22A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Control relay 10 A frame B 2 NO 2 NC 110/50 120/60 coil
XTRE10B31A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Control relay 10 A frame B 3 NO 1 NC 110/50 120/60 coil
XTRE10B40A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Control relay 10 A frame B 4 NO 110/50 120/60 coil
ACCESSORIES
XTCEXFAC02-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 2 NC
XTCEXFAC11-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 1 NO 1 NC
XTCEXFAC20-5PK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 2 NO
XTCEXMLB
€28,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
Contactor accessory mechanical interlock frame B
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.