Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Feed Through & Ground Terminal Blocks

YBK Series Tension Clamp Terminals Blocks

Tension Clamp Terminal Blocks, Grounding Terminal Blocks, Spring Clamp Terminals | YBK Series Tension Clamp Terminals Blocks

CE
  • Tension Clamp for Fast Wire Termination and Reliable Secure Connection
  • 600V Rated, UL 94 V2 Polyamide 6.6
  • Full Line of Accessories: End Plates, Cross Connectors and Marking Tags
  • Stocked in Colors Gray, Blue and Red; Also Available in Yellow, Beige and Green
Leitungsanschluss - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

YBK Series feed through terminal blocks are tension clamp connection style and are DIN rail mounted. The tension clamp can easily be opened with a small screwdriver inserted next to the wire entry, then slip in the field wire and remove the screwdriver for a reliable and secure connection. The YBK terminal blocks come in all wire ranges and no pre-treatment of the wire is necessary, even for stranded wire. A full line of accessories are available including end plates, end brackets, cross connectors and marking tags. The YBK series also includes 4 size grounding terminal blocks.

ELECTRICAL RATINGS YBK-2.5 YBK-4 YBK-6 YBK-10
Voltage/Current 750V/22 A 750V/30 A 750V/40 A 750V/63 A
UL 600V/20 A 600V/26 A 600V/35 A 600V/55 A
Insulation Strip length 10 mm 12 mm 13 mm 13 mm
AWG 22-12 22-10 22-8 20-6
Installed Dimensions
Width 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Length 51 mm 55 mm 64 mm 70 mm
Height 35.5 mm 37 mm 38.5 mm 43 mm
End Plate-Partition YBK-EP-2.5 YBK-EP-4 YBK-EP-6 YBK-EP-10
Cross-Connectors/2 OM-476222 OM-476232 OM-476242 OM-476252
Cross-Connectors/3 OM-476223 OM-476233 OM-476243 OM-476253
Cross-Connectors/4 OM-476224 OM-476234 OM-476244 OM-476254
Cross-Connectors/10 OM-476229 OM-476239 OM-476249 OM-476259


GROUND TENSION CLAMP TERMINAL BLOCKS
ELECTRICAL RATINGS YBK-2.5T YBK-4T YBK-6T YBK-10T
Voltage/Current 750V/22 A 750V/30 A 750V/40 A 750V/63 A
UL 600V/20 A 600V/26 A 600V/35 A 600V/55 A
Insulation Strip length 10 mm 12 mm 13 mm 13 mm
AWG 22-12 22-10 22-8 20-6
Installed Dimensions
Width 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Length 51 mm 55 mm 64 mm 70 mm
Height 35.5 mm 37 mm 38.5 mm 43 mm
End Plate-Partition YBK-254T-EP YBK-254T-EP YBK-6T-EP YBK-10T-EP
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
600 V Feed Through Tension Clamp DIN Rail Terminal Blocks
YBK-2.5
1,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 AMP, 22-12 AWG feed through spring clamp terminal
YBK-4
1,21
Lieferzeit: 4 Wochen
 
26 AMP, 20-12 AWG feed through spring clamp terminal
YBK-6
2,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
35 AMP, 22-8 AWG feed through spring clamp terminal
YBK-10
2,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
55 AMP, 20-6 AWG feed through spring clamp terminal
600 V Grounding Tension Clamp DIN Rail Terminal Blocks
YBK-2.5T
2,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 Amp, 22-12 AWG ground terminal
YBK-4T
4,38
Lieferzeit: 4 Wochen
 
26 Amp, 22-10 AWG ground terminal
YBK-6T
5,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
35 Amp, 22-8 AWG ground terminal
YBK-10T
8,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
55 Amp, 20-6 AWG ground terminal
End Plate Partitions
YBK-EP-2.5
0,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
End plate for YBK-2.5 terminal
YBK-EP-6
0,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
End plate for YBK-6 terminal
YBK-EP-10
1,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
End plate for YBK-10 terminal
YBK-254T-EP
0,73
Lieferzeit: 4 Wochen
 
End plate for YBK-2.5T & YBK-4T ground terminal
YBK-6T-EP
0,73
Lieferzeit: 4 Wochen
 
End plate for YBK-6T ground terminal
YBK-10T-EP
0,73
Lieferzeit: 4 Wochen
 
End plate for YBK-10T ground terminal
T-BLK-EB
1,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN Rail end bracket
XBANS3575P
16,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN Rail 35x7.5mm slotted 2 meter length
Cross Connector Jumpers
OM-476222
1,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Positions bridge connector for YBK-2.5 terminal
OM-476223
2,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 Positions bridge connector for YBK-2.5 terminal
OM-476224
2,86
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 Positions bridge connector for YBK-2.5 terminal
OM-476229
8,52
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Positions bridge connector for YBK-2.5 terminal
OM-476232
1,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Positions bridge connector for YBK-4 terminal
OM-476233
2,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 Positions bridge connector for YBK-4 terminal
OM-476234
3,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 Positions bridge connector for YBK-4 terminal
OM-476239
9,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
10 Positions bridge connector for YBK-4 terminal
OM-476242
1,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 Positions bridge connector for YBK-6 terminal
OM-476243
2,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 Positions bridge connector for YBK-6 terminal
OM-476244
3,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 Positions bridge connector for YBK-6 terminal
OM-476249
10,10
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Positions bridge connector for YBK-6 terminal
OM-476252
1,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Positions bridge connector for YBK-10 terminal
OM-476253
3,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 Positions bridge connector for YBK-10 terminal
OM-476254
4,46
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 Positions bridge connector for YBK-10 terminal
OM-476259
12,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 Positions bridge connector for YBK-10 terminal
Marking Tags - 50 Tags per Card
MKR-NO-PRINT
5,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags without print - 1 card / 50 tags
MKR-GROUND
5,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking Tags with Ground Symbol - 1 Card/50 Tags
MKR-1-10
5,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 1 to 10 - 1 card / 50 tags
MKR-11-20
5,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 11 to 20 - 1 card / 50 tags
MKR-1-50
6,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 1 to 50 - 1 card / 50 tags
MKR-51-100
5,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 51 to 100 - 1 card / 50 tags
MKR-101-150
5,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 101 to 150 - 1 card / 50 tags
MKR-151-200
5,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Marking tags numbers 151 to 200 - 1 card / 50 tags
MKR-201-250
5,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Marking tags numbers 201 to 250 - 1 card / 50 tags
DIN Rail
DRTB-RAIL-3575
10,89
Lieferzeit: 5 Wochen
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3575-1
6,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 7.5 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-3515
19,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 15 mm, 2 m long
DRTB-RAIL-3515-1
8,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 35 x 15 mm, 1 m long
DRTB-RAIL-SBKT-1-6PK
13,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
DIN rail mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
DRTB-RAIL-SBKT-45D-6PK
13,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN rail 45° mounting bracket, 1" long, with screws, pkg of 6
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Add “-R” for red and “-B” for blue colored terminal blocks, no additional charge.
Ordering Example: (1) YBK-2.5 Feed through tension clamp terminal block to 12 AWG wire, rated at 20 A, €1,21
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.