Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
*****************************************************
ACHTUNG: Diese Serie ist derzeit innerhalb der EU nicht mehr verfügbar!
*****************************************************
Beschreibung
ZigBee ist ein einfach zu konfigurierendes Funknetzwerk, das eine sehr zuverlässige Datenübertragung garantiert. Ideal geeignet für die Mess- und Automatisierungstechnik.
Die Spezifikationen von ZigBee basieren auf dem IEEE 802.15.4 Standard für Wireless Personal Area Networks (WPANs). ZigBee nutzen zur Datenübertragung das ISM-Funkband (ISM = Industrial_Scientific_Medical) im 433 MHz- und 2,4 GHz-Band. Es ist universell, kostengünstig, eigenorganisierend und flächendeckend. Sein Einsatz liegt in den Bereichen industrielle Überwachung, Erfassen medizinischer Daten, Rauch- und Einbruchmelder, Gebäudeautomation, usw.
Es gibt drei verschiedene Arten von ZigBee-Geräten in einem ZigBee-Netzwerk:
• Koordinator = Master
• Router und Repeater
• Endgeräte mit E/As und Schnittstellen