Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Dual Thermostat

ZR011 Series

Dual Thermostat | ZR011 Series

Dual Thermostat

58,39 ZR01172000

1 year warranty CE
  • Two Thermostats in One Unit One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)
  • Each with Wide Adjustable Temperature Range
  • Available with °F or °C Scale
  • DIN Rail Mountable

Beschreibung

The ZR011 houses two separate thermostats, allowing the independent control of heating and cooling or other equipment. Both thermostats offer wide adjustment ranges and are color coded for easy function recognition.

SPECIFICATIONS
Switching Difference:12.6 °F ±7 °F tolerance (7 K ±4 K)
Sensor Element:thermostatic bi-metal
Contact type:snap-action contact
Max. switching capacity:
    NC: 10 A resistive / 2 A inductive @ AC 250 V
    NO:5 A resistive / 2 A inductive @ AC 250 V
    15 A resistive/2 A inductive @ AC 120V
    DC 30 W (DC 24 – 72 V)
Max. inrush current:AC 16 A for 10 sec.
Connection:4-pole terminal, clamping torque 0.5 Nm max.:
    solid wire – AWG 14 max. (2.5 mm²)
    stranded wire1 – AWG 16 max. (1.5 mm²)
Housing:plastic, UL 94V-0, light grey
Mounting:clip for 35 mm DIN rail, EN 60715
Mounting position:vertical
Operating/Storage Temperature:-49 to +176 °F (-45 to +80 °C)
Operating / Storage humidity:max. 90 % RH (non-condensing)
Dimensions:2.6 x 2.0 x 1.8" (67 x 50 x 46 mm)
Weight approx:3.2 oz. (90 g)
Protection Type:(IP20)
Agency Approvals:UL, CSA
Specifications are subject to change without notice. Suitability of this product for its intended use and any associated risks must be determined by the end customer/buyer in its final application.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ZR01172000
58,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual thermostat, 0 to 60°C NC-open on rise, 0 to 60°C NO-close on rise
ZR01172001
53,38
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Dual thermostat, 32 to 140°F NC-open on rise, 32 to 140°F NO-close on rise
ZR01176000
49,95
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Dual Thermostat
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.