Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drahtloser Messumformer großer Reichweite

ZW-ED

Drahtloser Messumformer großer Reichweite | ZW-ED
Neu

Drahtloser Messumformer großer Reichweite

356,91 ZW-ED

  • Reichweite 1000 m*
  • Datensicherheit
  • Bis zu 128 Endgeräte pro Empfänger
  • Batterielebensdauer 2 Jahre
  • IP65-geschütztes Gehäuse
  • Batterie-gepufferte Echtzeituhr
Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das leistungsstarke Wireless-Sensorsystem ZW-ED von OMEGA™ ermöglicht eine drahtlose, webbasierte Überwachung von Temperatur, Feuchte und barometrischem Druck. Dabei bietet es trotz seiner großen Reichweite dank der geringen Stromaufnahme eine lange Betriebsdauer.

Die Übertragung an einen ZW-REC-Empfänger über eine Entfernung von bis zu 1000 m* erfolgt IEEE 802.15.4-konform im 2,4-GHz-Frequenzband. Der ZW-REC wird direkt an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen, um Webseiten bereitzustellen und die Daten anzuzeigen. Er erlaubt die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, relative Feuchte und/oder Luftdruck über ein Ethernet-Netzwerk oder das Internet ohne spezielle Software, nur ein gewöhnlicher Webbrowser ist erforderlich.



Diese drahtlosen Geräte sind für anspruchsvolle industrielle Anwendungen sowie raue Umgebungsbedingungen im Freien ausgelegt. Die Elektronik ist in einem robusten, wettergeschützten Polykarbonat-Gehäuse der Schutzart IP65 eingebaut. Passend zur Anwendung sind verschiedene Fühler lieferbar.

* (ohne Hindernisse oder Interferenzen)

Technische Daten
Eingangsarten
Digitaler Fühler: Temperatur, barometrischer Druck und Feuchte

Umgebungsbedingungen
Betriebsbedingungen:
Basiseinheit: -20 bis 70°C, 90% r. F., nicht kondensierend
CR2032-Batterie: -20 bis 60°C, 90% r. F., nicht kondensierend
Alkali-Batterien: -18 bis 55°C, 90% r. F., nicht kondensierend
LCD-Option: -10 bis 60°C, 90% r. F., nicht kondensierend

Verpackung
Gehäusematerial: Polykarbonat
Schutzart: IP65 (NEMA-4)
Gehäuseabmessungen: 135,9 x 82 x 39 mm (L × B × T)

Allgemeines
Zulassungen: ECCN 5A992, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, FCC ID T40JN5168M6
Software: Kompatibel mit dem OMEGA™ Dashboard


Anmerkung: Aufgrund funktechnischer Vorschriften für die Sendefrequenz dürfen Produkte der ZW-Serie derzeit nur in den USA, Kanada und Europa eingesetzt werden.

Für ein drahtloses System sind mindestens folgende Komponenten erforderlich:

Anwendung 1: Ein drahtloser Messumformer (ZW-ED), ein digitaler Fühler (zTPx-P, ZTHPx-P oder zBTx-P) und ein Empfänger (ZW-REC). (Empfohlen)
Beispiel: 3 ZW-ED, 3 zTP1-P und ein ZW-REC bilden ein komplettes drahtloses Temperaturmesssystem für drei Zonen.

Anwendung 2: Ein zSerie-Endgerät (zED-x-P-H2, zED-x-LCD-H2, zED-x-CCELL-H2, zED-x-DC-H2 oder zED-x) und ein Empfänger (ZW-REC).
Beispiel: zED-TP1-P-H2 und ZW-REC bilden ein komplettes drahtloses Temperaturüberwachungssystem
Beispiel: UWTC-1 und ZW-REC bilden ein komplettes drahtloses Thermoelement-System
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drahtlose Endgeräte (Messumformer)
ZW-ED
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Drahtloses Endgerät für digitale Fühler
ZW-ED-LCD
482,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wireless-Endgerät für digitale Fühler, LCD-Display
Drahtlose Coordinatoren (Empfänger)
ZW-REC
511,94
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Drahtloser Empfänger
Fühler
zTP1-P
101,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Digitaler Stab-Temperaturfühler, M12-Steckverbinder
zTP2-P
101,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Digitaler Temperaturfühler mit Ösenbefestigung, M12-Steckverbinder
zTP3-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Stabfühler, 10 cm, ohne Kabel, M12-Steckverbinder
zTHP-P
184,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Digitaler Temperatur- und Feuchtefühler für industrielle Anwendungen, M12-Steckverbinder
zTHP2-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kompakter digitaler Temperatur- und Feuchtefühler für industrielle Anwendungen, M12-Steckverbinder
zBTP-P
194,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Digitaler Temperatur- und Druckfühler für industrielle Anwendungen, M12-Steckverbinder
zBTHP-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitaler Temperatur-, Feuchte und Druckfühler für industrielle Anwendungen, M12-Steckverbinder
Kalibrierte Fühler
zTP1-P-CAL-3-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Austausch Externer Stabfühler mit Temperatursensor, 3 m Kabel, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Temperaturpunkte
zTP2-P-CAL-3-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
(Ersatz) Externer Temperaturfühler mit Ösenbefestigung, 3 m Kabel, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Temperaturpunkte, je 25°C
zTHP2-P-CAL-3-HU
451,27
Lieferzeit: 13 Wochen
 
(Ersatz) Externer Industriefühler mit Temperatur- und Feuchtesensor, M12-Steckverbinder, kurze Ausführung, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Feuchtepunkte von 25%, 50% und 75%, ein Temperaturpunkt 25°C.
zBTP-P-CAL-3-P
339,80
Lieferzeit: 13 Wochen
 
(Ersatz) Externer Industriefühler mit Luftdruck- und Temperatursensor, 3 m Kabel, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Luftdruckpunkte, ein Temperaturpunkt 25°C.
zTHP-P-CAL-3-HU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
(Ersatz) Externer Industriefühler mit Temperatur- und Feuchtesensor, 3 m Kabel, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Feuchtepunkte von 25%, 50% und 75%, ein Temperaturpunkt 25°C.
zBTHP-P-CAL-3-HU-P-T
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
(Ersatz) Externer Industriefühler mit Luftdruck, Feuchte- und Temperatursensor, 3 m Kabel, mit Werkskalibrierzertifikat. Drei (3) Feuchte-, Luftdruck- und Temperaturpunkte
Zubehör
DM12CAB-8-1-RA
€39,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabel 1 m, zwei M12-8 Steckverbinder, rechtwinkliger Kabelabgang
DM12CAB-8-3-RA
€53,02
Lieferzeit: ab Lager
 
Kabel 3 m, zwei M12-8 Steckverbinder, rechtwinkliger Kabelabgang
DM12CAB-8-5-RA
€63,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabel 5 m, zwei M12-8 Steckverbinder, rechtwinkliger Kabelabgang
UNIV-AC-100/240-5-M8
44,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universal-Steckernetzteil mit M8-Steckverbinder
IP-PCI-10P
38,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Durchlässige Schutzkappe aus Polyethylen für Industriefühler in Nassbereichen, 10 Stück.
IP-SC
44,09
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Durchlässige Schutzkappe aus Edelstahl, 5µm Porengröße, für staubige Umgebungen und Überdruck (bis 2,4 bar)
IND-KIT
18,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
(Ersatz) Befestigungskit für Industriefühler.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 2 Batterien der Größe C und CR2032-Batterie.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.