Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Das CNi8C-EN ist ein kompaktes, wandmontierbares Anzeige- und Regelgerät für Anwendungen, die eine feste Installation, aber keinen Schalttafeleinbau erfordern.
Dieser Anzeiger/Regler ist für eine Vielzahl von Prozesssignalen in Kombination mit Temperatur- oder DMS-Eingangsignalen geeignet.
Das aufklappbare Gehäuse vereinfacht die Programmierung und Anschlussverdrahtung.
TECHNISCHE DATEN Gewicht: 1,22 kg Abmessungen: 206 x 183 x 124 mm (H x B x T) Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Lieferung des Anzeigers/Reglers komplett mit 1 Sicherung für die Spannungsversorgung, erforderliche Sicherungen für die Ausgänge, Netzkabel 230 V AC (EU1-16) und Kabelverschraubungen für die Verdrahtung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.