Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die 2-Draht-Transmitter der Serie HX15 messen die relative Feuchtigkeit und Temperatur über einen großen Temperaturbereich
von -40 bis 180°C. Je nach Modell werden die Messwerte als Stromsignal ausgegeben.
Modell HX15-W ist mit einem 64 mm langen Fühler aus Edelstahl ausgestattet, der für die Wandmontage ausgelegt ist. Modell
HX15-D verfügt über einen Fühler mit 216 mm Länge, der mit einem Flansch in Lüftungskanälen oder Schächten installiert wird.
Der Anschluss der Fühler an die Elektronik erfolgt mit einem 1 m langen
PTFE-Kabel. Andere Kabellängen sind auf Anfrage bei der Bestellung lieferbar. Ein Austausch der Fühler vor Ort ist nicht möglich.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.