Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Die Handheld-Datenlogger der OM-SQ2020-WiFi-Serie kombinieren Universaleingänge, eine umfangreiche Funktionsausstattung und die Einfachheit einer Wi-Fi-Netzwerkschnittstelle in einem kompakten und anwenderfreundlichen Gerät.
Mit hoch genauen 24-Bit-A/D-Wandlern, Speicherkarten und drahtloser Wi-Fi-Ethernet-Schnittstelle eignet sich die Serie OM-SQ2020-WiFi ideal für Anwendungen in Industrie, Forschung, Labor und Qualitätssicherung. In Verbindung mit der mitgelieferten Software-Suite OM-SQ-Soft lässt sich der OM-SQ2020 mühelos für Datenaufzeichnung, einfache Wi-Fi-Netzwerkverbindung, Echtzeit-Messung und Datenanalyse einsetzen.
Kommunikation
Drahtlose Ethernet-, USB- und RS232-Schnittstellen sind standardmäßig integriert. Dies erlaubt einen einfachen Anschluss an ein PC-basiertes TCP/IP-Netzwerk oder den Anschluss eines GSM-Modems zum Herunterladen von Daten. Diese Flexibilität ermöglicht einen standortunabhängigen Zugriff auf die Daten sowie die Integration der OM-SQ2020-WiFi-Serie in komplexe und kritische Anwendungen.
TECHNISCHE DATEN
Analogeingänge: 8 echte differentielle oder 16 massebezogene Universal-Analogeingänge
für Spannung, Strom oder Widerstand plus 2 Eingänge für hohe Spannungen,
4 Impuls- und 8 digitale Ereignis-/Statuseingänge Auflösung des A/D-Wandlers: 24 Bit Genauigkeit: Spannung und Widerstand ± (0,05% des Messwerts + 0,025% Bereich) Anschluss für Analogeingänge: Abnehmbarer Schraubklemmenblock
Thermoelement-Bereiche (differentiell und massebezogen):
Typ J: -200 bis 1200°C
Typ K: -200 bis 1372°C
Typ T: -200 bis 400°C
Typ N: -200 bis 1300°C
Typ R: -50 bis 1768°C
Typ S: -50 bis 1768°C
Typ B: 250 bis 1820°C
Typ C: 0 bis 2320°C
Typ D: 0 bis 2320°C Thermistorbereiche:
Typen Y und U: -50 bis 150°C
Pt100/1000: -200 bis 850°C 3- und 4-Leiteranschluss, ideal für Pt100 mit 1/10 DIN Genauigkeit
DC-Spannungsbereiche (differentiell und massebezogen):
-0,075 bis 0,075 V, -0,15 bis 0,15 V, -0,3 bis 0,3 V, -0,6 bis 0,6 V, -0,6 bis 1,6 V, -0,6 bis 2,4 V
-3,0 bis 3,0 V, -6,0 bis 6,0 V, -6,0 bis 12,0 V, -6,0 bis 25,0 V
4,0 bis 20,0 V, 4,0 bis 40,0 V, 4,0 bis 60,0 V
Strom-Eingangsbereiche, differentiell (mit externem 10-Ohm-Shunt): 4 bis 20 mA, ±30 mA Widerstandsbereiche (2-Leiteranschluss):
0,0 bis 1250,0 Ohm,
0,0 bis 5000,0 Ohm
0,0 bis 20000,0 Ohm
0,0 bis 300000,0 Ohm Widerstandsbereiche 3- und 4-Leiteranschluss:
0,0 bis 500,0 Ohm
0,0 bis 4000,0 Ohm
Zusätzliche Kanäle
Impuls-/Zählerbereiche: (2 × schnell – 64 kHz) und (2 × langsam – 100 Hz) Status/Ereignisbereiche: 8 Statuseingänge oder 1 × 8 Bit binär Hohe Spannungen: 2 Interne Kanäle: 1 Temperatur
Abmessungen: 235 × 175 × 55 mm (B × H × T) Gewicht: Ca. 1,2 kg
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.