Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale

OMB-DAQ-2416

16 differentielle oder 32 massebezogene Analogeingänge, erweiterbar auf 32/64 Kanäle, für Thermoelemente und Prozessignale mit USB-Schnittstelle | OMB-DAQ-2416

  • 16 differentielle oder 32 massebezogene Analogeingänge, erweiterbar auf 32/64 Kanäle
  • 24 Bit Auflösung
  • Thermoelement- oder Spannungseingang
  • Neun Spannungsbereiche, per Software einstellbar: ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, ±0,625 V, ±0,312 V, ±0,156 V und ±0,078 V
  • Analogeingänge können auf Thermoelemente eingerichtet werden (bis zu 16 differentielle Eingänge)
  • 1000 Samples/Sekunde Gesamtdurchsatz
  • Integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Brucherkennung
  • 8 digitale I/O-Kanäle
  • Zwei 32-Bit Zähler
  • 500 V galvanische Trennung zwischen Signalein- und -ausgängen und dem angeschlossenen Computer
  • OMB-DAQ-2416-4A0 mit 4 Analogausgängen
  • Treiber für DASYLab® und LabVIEW™ gehören zum Lieferumfang
  • Einfacher Export der Messwerte in Excel®
  • Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft Windows® Vista/7/10 (32-Bit oder 64-Bit)
PC-Messtechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO sind zwei Mess- und Steuermodule mit USB-Schnittstelle, die sich durch ihre hohe Genauigkeit und vielseitige Funktionalität auszeichnen. Die Module sind mit 24-Bit-Analogeingängen für Spannungen oder Temperaturen, acht digitale Ein- und Ausgangskanälen sowie zwei Zählern ausgestattet. Das Modell OMB-DAQ-2416-4AO besitzt außerdem vier Analogausgangskanäle mit 16 Bit Auflösung, einem Ausgangsbereich von ±10 V und einem Gesamt-Aktualisierungsintervall von 1000 Hz.

Systemerweiterung
Mit dem optionalen Analogeingangs-Erweiterungsmodul OMB-AI-EXP32 lässt sich die Anzahl der Analogeingänge der Modelle OMB-DAQ-2416 oder OMB-DAQ-2416-4AO verdoppeln. Damit stehen bis zu 32 differentielle/64 massebezogene Eingänge zur Verfügung. Außerdem stellt das Erweiterungsmodul weitere 16 digitale I/O-Kanäle zur Verfügung und erhöht die Anzahl der I/O-Kanäle systemweit somit auf 24.
Alle Funktionen des OMB-DAQ-2416 sind auch für die Kanäle des Erweiterungsmoduls OMB-AI-EXP32 verfügbar, unter anderem auch die integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Brucherkennung. Das Erweiterungsmodul wird direkt am Basismodul der OMB-DAQ-2416-Serie angesteckt. Durch die kompakte und praktische Bauform sind die OMB-DAQ-2416- und OMB-AI-EXP32-Module in den verschiedensten Anwendungsgebieten einfach einsetzbar. Abnehmbare Schraubklemmen ermöglichen eine bequeme Feldverdrahtung und den Ein- und Ausbau der Module ohne Eingriffe in die Verdrahtung. Mit einem Adapter lässt sich das Modul auch auf DIN-Schienen aufrasten.
   
Software
Zum Lieferumfang der OMB-DAQ-2416-Serie gehört ein umfangreiches Software-Paket, bestehend aus der neuen TracerDAQ-Anwendung zur Aufzeichnung, Anzeige und Auswertung der Daten, Universal Library™; und InstaCal™, ein Programm für Installation, Kalibrierung und Tests. Diese Software lässt sich ohne Programmierkenntnisse nutzen, bietet aber auch Programmierern mächtige Funktionen. Kompatible Betriebssysteme für die OMB-DAQ-2416-Module sind Microsoft Windows® Vista/7/10 (32-Bit oder 64-Bit)
   
Allgemeine technische Daten

OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO DATENERFASSUNGMODULE
Speicher:  EEPROM
Microcontroller:  Ein 8-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur und USB-Schnittstelle (nicht galvanisch getrennt); 
Ein 16-Bit-Microcontroller mit RISC-Architektur für Messungen (galvanische getrennt)
Spannungsversorgung:  5 V ±5%, 340 mA über mitgeliefertes Netzteil (OMB-DAQ-2416-ADAP)
Verfügbare Ausgangsspannung: 5 V, 10 mA max (Pin 35)
Galvanische Trennung: 500 V DC min. zwischen Messsystem und PC
USB-Gerätetyp: USB 2.0 (mit voller Geschwindigkeit)
Gerätekompatibilität:  USB 1.1, USB 2.0
USB-Kabellänge: 5 m max
Abmessungen:  245 × 146 × 50 mm (L × B × H)
Eingangsanschlüsse: Abnehmbarer Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur:  0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht:  463 g 
 

OMB-AI-EXP32 ERWEITERUNGSMODUL
Verfügbare Ausgangsspannung:   +5 V, 10 mA max (Pin 19)
Abmessungen:   245 × 146 × 50 mm (L × B × H)
Eingangsverdrahtung:   Abnehmbarer Schraubklemmenblock (für 0,25 bis 1,5 mm²)
Betriebstemperatur:   0 bis 50°C; 0 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 85°C 
Gewicht:  400 g 
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMB-DAQ-2416
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale
OMB-DAQ-2416-4AO
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Multifunktionsmodul für Thermoelemente- und Prozessignale mit 4 Analogausgängen
Zubehör
OMB-AI-EXP32
880,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Erweiterungsmodul mit Frequenzmessung und digitalen Ein- und Ausgängen
OMB-DAQ-2416-ADAP
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ersatz-Steckernetzteil
OMB-CA-179-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
USB-Ersatzkabel, 1 m
OMB-CA-179-3
€85,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Kabel, 3 m
OMB-CA-179-5
€97,48
Lieferzeit: ab Lager
 
USB-Kabel, 5 m
OMB-ACC-202
€46,70
Lieferzeit: ab Lager
 
DIN-Schienen-Adaptersatz für OMB-DAQ-2416-Serie
OMB-ACC-216
€156,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Abnehmbarer Schraubklemmen als Ersatzteil (Satz mit 6 Schraubklemmenblocks) für OMB-DAQ-2416 und OMB-DAQ-2416-4AO
SWD-TRACERDAQ-PRO
€320,23
Lieferzeit: 2 Wochen
 
TracerDAQ Pro-Software
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.