Beschreibung
Wenn Sie mehr Informationen über Pt100 wünschen, klicken Sie auf diesen Link.Sensorelement: | Pt100-Element (Klasse B) |
Werkstoffe: | Medienberührte Teile: Edelstahl Elektronikgehäuse: Aludruckguss Dichtungen: FKM |
Druckfestigkeit: | 600 bar |
Bedienelemente: | 3 Drucktaster mit fühlbarem Druckpunkt |
Schutzart: | IP65 |
Schutzklasse: | III |
Prozessanschluss: | G1/4 Innengewinde |
Abmessungen: | 36 × 130 mm (ohne Kupplungsdose), drehbares Gehäuse zur Ausrichtung des Schalters nach dem Einbau |
Gewicht: | ca. 200 g mit 17 mm Fühlerlänge |
Messbereiche: | -30 bis +100°C, -30 bis +150°C, 0 bis +100°C, 0 bis +150°C |
Zeitkonstante: | ca. 40 s |
Messwerterfassung: | Auflösung:
10 Bit (1024 Schritte je Messspanne) Abtastrate: 100/s (für Spitzenwertspeicher) |
Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker M 12 × 1, 4-polig, DESINA®-konform |
Fühlerlänge: | 17 mm (Standard), 25, 50, 100, 150, 200, 250 mm |
Fühlerdurchmesser: | 6 mm |
Temperaturbereich: | Medium:
-30°C bis +150°C Elektronik: -10°C bis +70°C Lagerung: -30°C bis +80°C |
Versorgungsspannung: | 12 bis 32 V DC ungeregelt, max. 10% Restwelligkeit, verpolungssicher |
Digitale Anzeige: | 3-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm, rot Anzeigebereich: -99 bis 999 Anzeigerate: 20/s Anzeigeeinheit: °C, °F – einstellbar Fehleranzeige: LED rot und als Klartext im Display |
Fehleranzeige: | LED gelb und als Klartext im Display (Diagnosefunktion nach DESINA®) |
Stromaufnahme: | ca. 50 mA (ohne Last) |
Analogausgang: | Stromausgang: 4 bis 20 mA Bürde: max. RI = (Ub-12 V) / 20 mA; RI = 600 Ohm bei Ub = 24 V DC Bürdeneinfluss: 0,3% / 100 Ohm Aktualisierungsrate: 5 ms Spannungsausgang: 0 bis 10 V DC Belastung: max. 10 mA, kurzschlussfest Einstellbereich: 25% bis 100% vom Messbereichsendwert |
Transistor- Schaltausgänge: |
Schaltfunktion:
Schließer/Öffner – einstellbar, Standard-/Fenstertechnik – einstellbar Einstellbereich: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert Rückschalthysterese: 0% bis 125% vom Messbereichsendwert Diagnosefunktion: SP2 bei DESINA®-Ausführung Schaltfrequenz: max. 100 Hz; max. 500 mA, kurzschlussfest Verzögerungszeit: 0,0 bis 9,9 s einstellbar Anzeige(n): LED(s) grün für aktivierten Schaltpunkt |
Zubehör: | Kupplungsdose |