Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Medium Temperature Heating Tapes

SRT Series

Medium Temperature Heating Tapes - order online | SRT Series

Medium Temperature Heating Tapes - order online

69,82 SRT051-020

CE
  • Continuous Exposure Temperature to 230°C (450°F)
  • Uniform Heat Distribution
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Integrally Molded Separable Plug
  • Available with Leads Same End*
  • Available in 120V and 240Vac
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

APPLICATIONS
Silicone rubber extruded heating tapes can be used in direct contact with a metal or conductive surface.

Model No. Watts W/in2 Volts Size "/' (cm/m)
SRT051-020524.31201/2" x 2' (1/0.6)
SRT051-0401044.31201/2" x 4' (1/1.2)
SRT051-0601564.31201/2" x 6' (1/1.8)
SRT051-0802094.31201/2" x 8' (1/2.4)
SRT051-1002614.31201/2" x 10' (1/3)
SRT051-1203134.31201/2" x 12' (1/3.7)
SRT101-0201044.31201" x 2' (2.5/0.6)
SRT101-0402094.31201" x 4' (2.5/1.2)
SRT101-0603134.31201" x 6' (2.5/1.8)
SRT101-0804184.31201" x 8' (2.5/2.4)
SRT101-1005224.31201" x 10' (2.5/3)
SRT101-1206274.31201" x 12' (2.5/3.7)
SRT101-1407314.31201" x 14' (2.5/4.3)
SRT101-1608364.31201" x 16' (2.5/4.9)
SRT101-1809404.31201" x 18' (2.5/5.5)
SRT101-20010454.31201" x 20' (2.5/6.1)
SRT201-0202094.31202" x 2' (5/0.6)
SRT201-0404184.31202" x 4' (5/1.2)
SRT201-0606274.31202" x 6' (5/1.8)
SRT201-0808364.31202" x 8' (5/2.4)
SRT201-10010454.31202" x 10' (5/3)
SRT201-120**12544.31202" x 12' (5/3.7)
SRT201-140**14634.31202" x 14' (5/4.3)
SRT201-160**16724.31202" x 16' (5/4.9)
SRT201-180**18814.31202" x 18' (5/5.5)
SRT201-200**20904.31202" x 20' (5/6.1)
*To order heaters with power leads exiting the same end of the tape, add the suffix “-LSE” to the model number.
**To order 240V version, change the “1” before the “-” in the model to “2”. All 240V versions are supplied without plugs
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-020
SRT051-020
69,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
silicone rubber tape, 52 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-040
SRT051-040
79,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
silicone rubber tape, 104 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-100
SRT051-100
133,10
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 261 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-120
SRT051-120
113,74
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 313 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-020
SRT101-020
95,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
silicone rubber tape, 104 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-040
SRT101-040
120,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
silicone rubber tape, 209 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-080
SRT101-080
173,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
silicone rubber tape, 418 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-100
SRT101-100
201,39
Lieferzeit: 9 Wochen
 
silicone rubber tape, 522 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-120
SRT101-120
214,55
Lieferzeit: 8 Wochen
 
silicone rubber tape, 627 W, 120 V
  
SRT101-160
263,22
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 836 W, 120 V
  
SRT101-180
298,51
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 940 W, 120 V
  
SRT101-200
326,22
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 1045 W, 120 V
  
SRT201-080
321,14
Lieferzeit: 10 Wochen
 
silicone rubber tape, 836 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-040LSE
SRT051-040LSE
105,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-060
SRT051-060
93,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-060LSE
SRT051-060LSE
120,45
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-080LSE
SRT051-080LSE
135,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT051-120LSE
SRT051-120LSE
159,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-020
71,11
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SIICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-020LSE
85,96
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-040
79,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-040LSE
103,40
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-060
93,71
Lieferzeit: 6 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-060LSE
118,28
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-080
111,89
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-080LSE
136,91
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT052-120LSE
156,39
Lieferzeit: 9 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
  
SRT101-020LSE
109,84
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-040
SRT101-040
120,45
Lieferzeit: 9 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-060
SRT101-060
148,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRT101-060
SRT101-060
148,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
SILICONE RUBBER TAPE
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.