Einbauinstrumente
Einführung zu Einbauinstrumenten
Ein Einbauinstrument ist ein Gerät, das ein eingehendes Signal entweder digital oder analog darstellt. Viele Einbauinstrumente enthalten auch Alarmfunktionen und können Daten an einen Computer übertragen. Die Einbauinstrumente der OMEGA iSerie sind mit einer Ethernet-Option ausgestattet, die einen Zugriff auf die Messung des Einbauinstruments über ein Local Area Network (LAN) oder sogar über das Internet ermöglicht.
Weitere Informationen über Einbauinstrumente
DIN-Größen
Da Einbauinstrumente in der Regel in einer Schalttafel montiert werden, muss diese mit entsprechenden Ausschnitten für die Aufnahme der Einbauinstrumente versehen werden. Um die Austauschbarkeit von Einbauinstrumenten zu gewährleisten, weisen die meisten Einbauinstrumente DIN-Abmessungen auf. Die gebräuchlichsten DIN-Größen sind im Folgenden dargestellt.
Wählen Sie das ideale Einbauinstrument für Ihre Anwendung
Einbauinstrumente für Temperaturen und Prozesssignale
Das wohl am häufigsten eingesetzte Einbauinstrument ist ein Messgerät mit einem Signaleingang, das den Messwert digital anzeigt. Diese Messgeräte erhalten üblicherweise Signale von Temperaturfühlern wie Thermoelementen und Widerstandsfühlern und Prozesssignale wie z. B. 4-20 mA, 0-5 V DC und 0-10 V DC.
Summierer
Ein Summierer ist ein Einbauinstrument, das eine Summierung des Eingangssignals mit fortschreitender Zeit ermöglicht. Summierer werden häufig mit Impulseingängen eingesetzt, um die Anzahl der Impulse zu zählen. Diese werden üblicherweise für verschiedene Anwendungsfälle in der Durchflussmessung eingesetzt.
Einbauinstrumente mit großer Anzeige
Wenn die Anzeige auch aus der Entfernung lesbar sein muss, werden häufig Großanzeigen eingesetzt. Die ILD Serie von OMEGA bietet Zeichenhöhen bis 10,16 cm.
Anzeiger und Scanner mit mehreren Eingängen
OMEGA bietet mehrere Einbauinstrumente mit mehr als einem Eingang an. Bei einigen Messgeräten lässt sicht der Kanal manuell durch Drücken einer Taste am Messgerät wechseln, während andere automatisch eine Reihe von Kanälen durchsuchen. Das CN612 von OMEGA verarbeitet bis zu 12 Temperaturssignale.
Tisch-Messgeräte
OMEGA verkauft in ein Tischgerät integrierte Einbauinstrumente. Das Tischgerät ist tragbar und wird häufig im Laborbereich eingesetzt.
Messgeräte zur Wandmontage
Für Anwendungsfälle, in denen kein Instrument vorhanden ist, bietet OMEGA außerdem Anzeiger zur Wandmontage an. Das Tischgerät ist tragbar und wird häufig im Laborbereich eingesetzt.
Analoge Messgeräte
Früher waren die meisten Messgeräte analog, doch mit dem Durchbruch der Digitaltechnik sind analoge Messgeräte selten geworden. Analoge Instrumente haben eine Skala, wie sie zum Beispiel von dem in den meisten Autos verwendeten klassischen Tachometer bekannt ist. In einigen Anwendungen sind analoge Anzeigen weiterhin unverzichtbar.
Häufig gestellte Fragen
Welche Einbauinstrumente sind bei OMEGA online verfügbar?
Bitte klicken Sie
hier, um eine Übersicht mit allen Einbauinstrumenten aus dem Bereich Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler bei OMEGA einzublenden.
Einbauinstrumente | Verwandte Produkte
↓ View this page in another language or region ↓