Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Sonderausführungen oder hohe Stückzahlen

Temperaturfühler und Drucktransmitter aus der hochmodernen OMEGA Fertigung in Manchester

OMEGA Fertigung in Manchester
Sie haben auf unseren Webseiten keinen passenden Temperaturfühler oder Drucktransmitter gefunden oder Sie benötigen große Stückzahlen?
Wir fertigen Sonderausführungen für:
  • Thermoelemente
  • Pt100 Temperaturfühler
  • Thermistoren
  • Drucktransmitter
Wir verfügen in Manchester UK über eine hochmoderne, automatisierte Fertigung mit mehr als 80 Mitarbeitern. Diese fertigen dort hauptsächlich Temperaturfühler und Drucktransmitter für den europäischen Markt. Wir sind in der Lage, Ihnen Temperaturfühler und Drucktransmitter nach Ihren Vorgaben auch in sehr hohen Stückzahlen zu attraktiven OEM Preisen anzubieten. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Direkt per E-Mail anfragen

Einige Beispiele aus der Praxis

Nach oben
Typ K Thermoelementfühler
Download Katalog-Pt100 Applikation: Testfahrzeuge in der Automobilindustrie
  • Typ K Thermoelementfühler
  • Manteldurchmesser 1,5 mm
  • Länge 150 mm und 300 mm
  • Messspitze isoliert
  • 1 m geschirmte Ausgleichsleitung mit kompakter Übergangstelle
Gefertige Stückzahlen 5.000/Jahr

Wir bieten eine große Auswahl von Thermoelementen an. Wenn Sie vorab mehr allgemeine Information über die Temperaturmessung mit Thermoelementen wünschen, klicken Sie bitte hier.

 PDF anzeigen
Pt100 Temperaturfühler Klasse A
Applikation: Überwachung von Getriebetemperaturen in Windkraftanlagen
  • Pt100 Temperaturfühler Klasse A
  • Manteldurchmesser 3 mm
  • Länge 40 mm
  • 0,5 m Anschlussleitung
Gefertige Stückzahlen 20.000/Jahr

Wir bieten eine große Auswahl von Pt100 Temperaturfühlern an. Wenn Sie vorab mehr allgemeine Information über die Temperaturmessung mit Pt100 wünschen, klicken Sie bitte hier.

 PDF anzeigen
Thermoelemente für hohe Temperaturen
Applikation: Temperaturfühler für Metallschmelzen
  • Typ K Thermoelementfühler
  • Manteldurchmesser 2,0 mm
  • Länge 900 mm
  • Messspitze isoliert
  • Mit Keramik-Thermoelementstecker direkt am Fühler montiert
Gefertige Stückzahlen 12.000/Jahr

Thermoelemente für hohe Temperaturen bieten wir auch in folgenden Ausführungen an: Mantelthermoelemente mit Molybdän-, Tantal-, Plantin- oder Omega-XL-Mantel zur Messung bis zu 2300°C, Thermoelementtypen C, D, R, S, B, K und N, sowie Nextel- oder Silica- isolierte Drahtthermoelementtypen K oder N. Bitte klicken Sie hier

 PDF anzeigen
Drucktransmitter
Drucktransmitter in hohen Stückzahlen
  • Relativ-, Absolut-, Vakuum-, bidirektionale sowie barometrische Druckbereiche
  • Bereiche: ±25 mbar bis 0-350 bar
  • Anschlüsse: Kabel, Mini-DIN- oder M12-Steckverbinder
  • Ausgänge: 10 mV/V, 0-10 V DC oder 4-20 mA
  • Kurze Lieferzeiten
Wir bieten Drucktransmitter in hohen Stückzahlen zu attraktiven OEM Preisen.

 PDF anzeigen

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite für Anwenderspezifische Druckaufnehmer, um mehr über Druckaufnehmer zu erfahren, die komplett nach Ihren Sonderangaben gefertigt werden können. Bitte klicken.


Inside Manchester UK – Ein Blick in unsere hochmoderne, automatisierte Fertigung

Fertigung2
Mineralisolierte Thermoelementleitung
für die Produktion von Thermoelementen
Fertigung3
Beispiel für die präzise Produktion von Thermoelementen
Fertigung1
Werkskalibrierzertifikat : Drucktransmitter beim Kalibrieren
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.